您的购物车中没有项目。您可以继续在产品专区选购。 前往产品专区
Basler Standard C口镜头,带有12.5 mm定焦距,光圈范围F1.4 - F16,分辨率为200万像素。
Basler Standard C口镜头,最大像圈为1英寸,带有12.5 mm定焦距,光圈范围F1.4 - F16,标准分辨率为200万像素。Basler的1英寸镜头可以完美兼容采用标准分辨率和芯片尺寸最高为1英寸的Basler相机,例如Basler ace、dart或pulse,是成本敏感型机器视觉应用的最佳之选。
这款Basler镜头属于Standard产品线,凭借良好的基本性能,可提供最佳的成本效益比。Basler的Standard镜头是高帧速、高成本、低分辨率应用的理想选择。
请注意此焦距无法与CS口至C口接圈配合使用。