Basler ace alA1920-40gm
Basler alA1920-40gm GigE相机配有Sony IMX249 CMOS感光芯片,40fps帧速率,230万像素分辨率。
出货时间 | 如需获取交货时间信息,欢迎索取报价。 |
---|---|
未税价 | 联系我们了解价格 |
Akeneo
相机类别 | 面阵相机 |
---|
常规信息
制造商 | Basler |
---|---|
产品系列 | ace Lite |
产品线 | ace Lite |
Sensor
像素尺寸(长x宽) | 5.86 μm x 5.86 μm |
---|---|
分辨率(长x宽) | 1920 px x 1200 px |
帧速率 | 40 fps |
黑白/彩色 | Mono |
分辨率 | 2.3 MP |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 11.33 mm x 7.13 mm |
感光芯片 | IMX249 |
芯片尺寸 | 1/1.2'' |
芯片类型 | CMOS |
感光芯片供应商 | Sony |
光谱 | Visible |
EMVA Data
暗噪声(典型值/最大值) | 6.7 e¯ (typical) |
---|---|
动态范围(典型值/最小值) | 73.6 dB (typical) |
量子效率(典型值/最小值) | 70 % (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 31.9 ke¯ (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 45 dB (typical) |
Camera Data
数字输入 | 1 |
---|---|
曝光控制 |
|
功率PoE | 3 W |
电源要求(典型值) | 2.8 W |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
接口 | GigE |
像素位深 |
|
Housing
外壳类型 | Box |
---|---|
镜头接口 | C-mount |
外壳尺寸(长x宽x高) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |
Conformity
符合标准 |
|
---|
制造商
符合标准
- CE
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- RoHS
- UL
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 Basler产品文档