ace 2可选配多种不同的芯片,适用于多个波长范围,可选择USB 3.0、GigE或5GigE接口。
Basler boost相机系列结合了最新的CMOS芯片技术,具有CoaXPress 2.0标准的高带宽和所有其他优点。
dart相机是一种适用于工厂和嵌入式应用的精巧型相机模块,有板级、S-mount和CS-mount型号可供选择。
借助Sony(索尼)DepthSense™芯片和集成的深度图像处理功能,可实时生成精确的3D图像。有850 nm或940 nm波长的版本可供选择。
Basler racer线阵相机具有出色的速度、可靠性和成像质量,并且节省空间。
符合ISO 13485:2016的MED ace相机是为医学、医疗技术和生命科学领域的应用而设计的,包括特殊的MED功能包。
我们可以如何为您提供支持?
我们很乐意提供产品选择建议,并助您为应用找到合适的解决方案。