机器视觉线缆
数据传输、控制任务和供电
使用可完美匹配和经过精心挑选的线缆来完善您的视觉系统。线缆发挥着至关重要的作用 - 既能传输数据和控制任务,又能进行供电。
性价比出众
所有组件都具有出色的性价比灵活应用
以需求为本的产品线,具备强大的数据传输能力,即便选择较长的线缆也能满足性能需求质量上乘
符合国际规定,例如CE、RoHS 3、UL,并且长期保证供货全线视觉产品供应商
一站式获取完美匹配的线缆和相机
我们的线缆选择
专为满足不同的视觉要求而定制,我们可以为您提供两个产品系列:Premium和Standard。Premium线缆适用于要求严格的应用,而Standard线缆适用于价格敏感型系统。

Basler Premium线缆
Basler Premium线缆专为要求严苛的应用而进行设计和测试,在可靠传输和坚固耐用方面品质过硬,可满足一系列的应用要求。例如,可横向弯曲,适用于拖链,也有较长的线缆可供选用。
查看Premium线缆
Basler Standard线缆
Basler Standard线缆具有出色的性价比,专为标准视觉应用而设计。该系列产品以应用需求为本,可满足各类要求。Standard线缆最适合用于价格敏感型系统,以及短距离的应用。
查看Standard线缆适用线缆的选择提示
请注意电磁兼容性(EMC),确保线缆对干扰信号和其他影响因素具有抗扰能力,并充分考虑产品对机械应力的坚固度要求(如拖链应用)。在必要时还需考虑在空间有限的应用中是否需要使用斜连接器。