VisualApplets
VisualApplets для Windows 64bit (версия 3.3.0)
Версия: 3.3.0
Операционная система: Windows 64bit
VisualApplets — это интегрированная среда разработки систем обработки изображений на базе FPGA-процессоров с поддержкой режима реального времени. Она позволяет программировать FPGA на основе моделей потоков данных в графическом интерфейсе пользователя. Это решение предназначено для применения в различных отраслях в промышленной и непромышленной сферах. Среда разработки VisualApplets обеспечивает доступ к FPGA-процессорам аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, таких как фреймграбберы, промышленные камеры и устройства обработки изображений, и проектировать системы для решения конкретных задач обработки изображений.
Новая версия VisualApplets 3.3.0 предлагает такие дополнения, как шесть новых операторов, функции гистограммы и линейного профиля, а также новый режим эмулирования линейной камеры, а также множество других. Перед обновлением VisualApplets настоятельно рекомендуется ознакомиться с примечаниями к выпуску.