Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK

ПО pylon

Пакет ПО pylon 7.1.0 для 64-разрядных ОС Linux x86 - tar.gz

Версия: 7.1.0

Операционная система: Linux x86 – 64bit

Пакет программного обеспечения для камер pylon содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы, инструменты конфигурации и процедуры vTools для эксплуатации любой камеры Basler и использования функций обработки изображений на PC под управлением Linux. Благодаря новейшей технологии GenICam пакет ПО pylon открывает широкие возможности работы с самыми последними моделями камер и аппаратными компонентами Basler. В пакете ПО Basler pylon реализована поддержка стандартов CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, BCON MIPI и GenICam GEnTL.

SDK в составе pylon представляет собой удобную среду разработки для проектирования комплексных систем машинного зрения и систем на базе камеры для медицины и других отраслей, в том числе с возможностями съемки и обработки изображений. Для настройки камеры, получения изображений и их обработки потребуется написать всего несколько строк кода.

Разработка систем еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных областей применения камеры на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++).

Среда программирования, предлагаемая pylon, не привязана к интерфейсу используемой камеры, поэтому приложение, созданное в pylon, можно легко адаптировать для работы с камерой с любым другим интерфейсом.

Поскольку в pylon предусмотрена поддержка не только Linux, но также Windows и macOS, приложения, созданные с помощью pylon для Linux, можно с легкостью переносить на другие операционные системы и архитектуры.

Пакет ПО pylon для Linux x86 (64-разрядных) предлагается в формате установочного пакета Debian для Debian и аналогичных дистрибутивов Linux (например, Ubuntu) и в пакете tar.gz для всех других дистрибутивов Linux.

Скачать прямо сейчас