ПО pylon, Программное обеспечение Basler blaze
Пакет ПО pylon 6.3.0 для 64-разрядных ОС Linux x86
Версия: 6.3.0
Операционная система: Linux x86 – 64bit
Полный пакет программного обеспечения pylon Camera Software Suite для 64-разрядных ОС Linux x86.
Пакет программного обеспечения pylon 6.3.0 для 64-разрядных ОС Linux x86 содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler на ПК под управлением Linux. Благодаря новейшей технологии GenICam пакет ПО pylon открывает широкие возможности работы с самыми последними моделями камер и новейшими функциями. В ПО Basler pylon реализована поддержка стандартов CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, BCON LVDS/MIPI и нового стандарта GenICam GEnTL версии 1.5.
SDK в pylon представляет собой удобную среду разработки для проектирования собственных систем на базе камеры. Для настройки камеры, получения изображений и их сохранения на жесткий диск ПК потребуется написать всего несколько строк кода.
Разработка систем еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных областей применения камеры на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++).
Среда программирования, предлагаемая pylon, не привязана к интерфейсу используемой камеры, поэтому приложение, написанное в pylon, можно легко адаптировать для работы с камерой с любым другим интерфейсом.
Поскольку в pylon предусмотрена поддержка не только Linux, но также Windows и macOS, приложения, созданные с помощью pylon для Linux, можно с легкостью переносить на другие операционные системы и архитектуры.
Пакет ПО pylon для Linux x86 (64-разрядных) предлагается в формате установочного пакета Debian для Debian и аналогичных дистрибутивов Linux (например, Ubuntu) и в пакете tar.gz для всех других дистрибутивов Linux.