ПО pylon
Драйвер pylon USB3 AIK Windows
Версия: 5.0.12
Операционная система: Windows
Драйвер Basler pylon USB 3.0 AIK версии 5.0.12 позволяет использовать камеры Basler USB 3.0 в комплексе с программным обеспечением Cognex VisionPro. Всего несколько простых действий по настройке, и ваша камера Basler USB 3.0 появится в ПО VisionPro, где можно будет настроить ее параметры в соответствии со своими требованиями.
Драйвер Basler pylon USB 3.0 AIK поставляется в архиве .zip, который содержит установочные файлы для 32-и 64-разрядных операционных систем (pylonAIK_Setup_x86.msi and pylonAIK_Setup_x64.msi), а также соответствующие файлы среды выполнения pylon (pylon 5 Runtime (USB) 5.0.12.11830.exe), который совместим как с 32-разрядными, так и 64-разрядными операционными системами.
Для работы драйвера AIK требуется пакет ПО pylon или среда выполнения pylon (U3V) версии 5.0.12.