ПО pylon, Примечания к выпуску
pylon 6.1.0 Linux ARM и x86: примечания к выпуску
Версия: 6.1.0
Операционная система: Linux ARM, Linux x86 – 64bit, Linux x86 – 32bit
В примечаниях к выпуску pylon 6 для ОС Linux ARM и x86 содержатся последние сведения о дополнениях и изменениях в пакете ПО для камер pylon. В разделе «Новые функции/изменения» приведена информация обо всех новых функциях и изменениях в текущей версии. Раздел «Исправления» содержит список исправленных ошибок. В разделе «Ограничения» описаны известные ограничения функций и возможные проблемы. Компания Basler настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с примечаниями к выпуску до начала установки пакета ПО pylon или любого из его компонентов и следовать приведенным рекомендациям при работе с pylon, в особенности, в ходе разработки ПО. Примечания к выпуску дополняются. Это означает, что каждый документ с примечаниями к выпуску содержит сведения не только о новых функциях/изменениях, усовершенствованиях и известных проблемах, относящихся к текущему выпуску, но ко всем предыдущим выпускам ПО.