Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK

ПО pylon

pylon 6.1.0 Linux x86 и ARM: файл INSTALL

Версия: 6.1.0

Операционная система: Linux x86 – 32bit, Linux x86 – 64bit, Linux ARM

Файл INSTALL в дистрибутиве pylon 6.1.0 для Linux x86 и ARM содержит важные сведения, с которыми необходимо ознакомиться перед развертыванием пакета ПО для камер pylon Camera Software Suite.

Basler предоставляет дистрибутивы для следующих операционных систем: Linux x86 (32-разрядная и 64-разрядная версии), Linux ARM (32-разрядная версия) и ARM (64-разрядная версия в сборке Hard Float). Дистрибутив pylon следует выбирать в зависимости от архитектуры операционной системы.

Разделы «Установка с дистрибутивами Debian» и «Установка с файлами tar.gz» предлагают важную информацию об установке pylon в целевой операционной системе.

В разделе «Камеры CoaXPress» предоставлены ценные указания по установке камер CoaXPress с дистрибутивами Debian или tar.gz.

При выборе камер USB3 Vision рекомендуется обратить внимание на раздел «Камеры USB3 Vision».

В разделах «Установка дополнительного пакета Basler с поддержкой MPEG-4» объясняется, как установить дополнительный пакет для записи видеофайлов MPEG-4.

Basler настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с файлами INSTALL и ReadMe до начала установки пакета ПО pylon Camera Software Suite и руководствоваться приведенными сведениями при использовании ПО pylon и/или разработке приложений.

Скачать прямо сейчас