Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK

ПО pylon

Пакет ПО pylon 5.2.0 для 32-разрядных ОС Linux ARM в сборке Hard-Float: установочный пакет Debian

Версия: 5.2.0

Операционная система: Linux ARM

Пакет программного обеспечения pylon 5.2.0 для 32-разрядных версий ОС Linux на базе архитектуры ARM в сборке Hard-Float содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler. Благодаря новейшей технологии GenICam 3.1 пакет ПО pylon открывает широкие возможности работы с самыми последними моделями камер и новейшими функциями. В ПО Basler pylon Linux реализована поддержка не только стандартов GigE Vision и USB3 Vision, но и нового интерфейса камер BCON, а также нового стандарта GenICam GenTL версии 1.5.

Стандарт GenTL предлагает возможности универсального поиска одной или нескольких камер в системе, присвоения им адресов, настройки и последующей съемки. Это означает, что камеры Basler также можно использовать в комбинации со сторонними программными библиотеками, которые поддерживают стандарт GenTL.

SDK в составе pylon представляет собой удобную среду разработки пользовательских приложений для камеры. Для настройки камеры, захвата изображений и их сохранения на жесткий диск ПК потребуется написать всего несколько строк кода.

Разработка приложений еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных приложений на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++).

Среда программирования, предлагаемая pylon, не привязана к интерфейсу используемой камеры, поэтому приложение, созданное с помощью pylon, можно легко адаптировать для работы с камерой с любым другим интерфейсом.

Поскольку pylon предназначен для работы не только в ОС Linux, но также Windows и macOS, приложения, разработанные с помощью pylon в ОС Linux, можно без лишних усилий переносить на другие операционные системы и архитектуры.

Пакет ПО pylon Linux ARM 32 bit предлагается в формате установочного пакета Debian для Debian и аналогичных дистрибутивов Linux (например, Ubuntu) и в пакете tar.gz для всех других дистрибутивов Linux.

Скачать прямо сейчас