ПО pylon
Пакет ПО pylon 5.1.0 для Windows
Версия: 5.1.0
Операционная система: Windows
Пакет программного обеспечения pylon 5 версии 5.1.0 содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler на ПК под управлением Windows. Благодаря новейшей технологии GenICam 3.1 пакет ПО pylon открывает широкие возможности работы с самыми последними моделями камер и новейшими функциями. В ПО Basler pylon реализована поддержка стандартов GigE Vision, USB3 Vision, IEEE 1394, Camera Link и нового стандарта GenICam GEnTL версии 1.5.
Стандарт GenTL предлагает возможности универсального поиска одной или нескольких камер в системе, присвоения им адресов, настройки и последующей съемки. Это означает, что камеры Basler также можно использовать в комбинации со сторонними программными библиотеками, которые поддерживают стандарт GenTL.
SDK в составе pylon представляет собой удобную среду разработки пользовательских приложений для камеры. Для настройки камеры, захвата изображений и их сохранения на жесткий диск ПК потребуется написать всего несколько строк кода.
Разработка приложений еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных приложений на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++, C#, VB.Net и т. д.).
Среда программирования в составе pylon не привязана к интерфейсу используемой камеры, поэтому приложение, созданное с помощью pylon, можно легко адаптировать для работы с камерой с любым другим интерфейсом.
Пакет ПО pylon 5 совместим со всеми последними версиями Windows вплоть до Windows 10 (включая 32-разрядные и 64-разрядные ОС). Поскольку pylon предназначен для работы не только в ОС Windows, но также macOS и Linux (на базе архитектуры x86 и ARM), приложения, созданные с помощью pylon для Windows, можно с без лишних усилий переносить на другие операционные системы и архитектуры (например, во встраиваемые системы).