ПО pylon
Пакет ПО pylon 5.0.12 для 32-разрядных ОС Linux ARM в сборке Hard-Float: установочный пакет Debian
Версия: 5.0.12
Операционная система: Linux ARM
Пакет программного обеспечения pylon 5.0.12 для 32-разрядных версий ОС Linux на базе архитектуры ARM в сборке Hard-Float содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler. Благодаря новейшей технологии GenICam 3 пакет ПО pylon открывает широкие возможности работы с самыми последними моделями камер и новейшими функциями. В ПО Basler pylon Linux реализована поддержка не только стандартов GigE Vision и USB3 Vision, но и нового интерфейса камер BCON, а также нового стандарта GenICam GenTL версии 1.5.
Стандарт GenTL предлагает возможности универсального поиска одной или нескольких камер в системе, присвоения им адресов, настройки и последующей съемки. Это означает, что камеры Basler также можно использовать в комбинации со сторонними программными библиотеками, которые поддерживают стандарт GenTL.
SDK в составе pylon представляет собой удобную среду разработки пользовательских приложений для камеры. Для настройки камеры, захвата изображений и их сохранения на жесткий диск ПК потребуется написать всего несколько строк кода.
Разработка приложений еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных приложений на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++).
Среда программирования, предлагаемая pylon, не привязана к интерфейсу используемой камеры, поэтому приложение, созданное с помощью pylon, можно легко адаптировать для работы с камерой с любым другим интерфейсом.
Поскольку pylon предназначен для работы не только в ОС Linux, но также Windows и Mac OS X, приложения, разработанные с помощью pylon в ОС Linux, можно без лишних усилий переносить на другие операционные системы и архитектуры.
Пакет ПО pylon Linux ARM 32 bit предлагается в формате установочного пакета Debian для Debian и аналогичных дистрибутивов Linux (например, Ubuntu) и в пакете tar.gz для всех других дистрибутивов Linux.