Программное обеспечение для микроскопии
Программное обеспечение Basler для микроскопии
Версия: 2.1
Операционная система: Windows
Программное обеспечение Basler для микроскопии — еще одна важная составляющая комплекта Basler PowerPack for Microscopy. Оно полностью совместимо с нашими камерами для микроскопии и обеспечивает удобное управление камерой, съемку изображений, их обработку и анализ. Откройте для себя все преимущества программного обеспечения Basler как идеального инструмента для ведения наблюдений, а также документирования и архивирования результатов в самых различных областях, включая образование, стандартные лабораторные исследования и промышленные системы машинного зрения. Программное обеспечение можно настроить в соответствии с требованиями существующего технологического процесса.
Расширенные программные функции:
- Параметры регулировки тона, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления;
- Калибровка, измерение и аннотирование;
- Усиление фокусировки и выбор автоматического или ручного управления экспозицией;
- Коррекция экспозиции с регулировкой требуемого уровня яркости;
- Предварительно заданные настройки источника света и баланса белого;
- Уникальный алгоритм увеличения резкости для оптимизации глубины резкости изображения;
- Виртуальное окрашивание с программными наборами цветовых настроек флуоресцентных маркеров;
- Поддержка уровней масштабирования для стереомикроскопов.
Быстрая процедура установки и удобная работа:
- Интуитивный и настраиваемый пользовательский интерфейс с визуализацией в режиме реального времени;
- Простая съемка и стандартная обработка изображений;
- Выбор оформления интерфейса в темных тонах для уменьшения светового излучения от монитора и снижения напряжения для глаз при работе флуоресцентным методом;
- Подробная справка;
- Многоязычный интерфейс (английский, французский, итальянский, немецкий, японский, китайский, русский);
- Совместимые операционные системы: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (в 32-разрядной и 64-разрядной версии);
- Сохранение и восстановление параметров настройки камеры.
Загрузите программное обеспечение Basler для микроскопии прямо сейчас и используйте его с любыми камерами Basler для микроскопии. Обратите внимание, что программное обеспечение не совместимо с камерами Basler других моделей или камерами сторонних производителей.