Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK

Встраиваемое ПО

Пакет средств для подключения камеры с поддержкой плат NVIDIA® Jetson

Версия: 1.0.0

Операционная система: Linux ARM

Для интеграции расширительного комплекта с камерой Basler и макетной платы из семейства NVIDIA Jetson потребуется подходящая версия JetPack / Linux for Tegra (L4T).

Данный пакет средств для подключения камеры (CEP) представляет собой архивный файл, который содержит документ с примечаниями к выпуску, где перечислены поддерживаемые версии L4T, а также документ ReadMe, где приведено описание процедуры установки и список совместимых плат. В него входят следующие компоненты:

  • драйвер ядра камеры Basler
  • оверлеи дерева устройств накладки для поддерживаемых плат
  • GenTL Producer
  • приложение the pylon Viewer

Таким образом, вы получаете возможность интеграции видеомодуля Basler dart BCON for MIPI с макетной платой NXP i.MX8.

Скачать прямо сейчас