ПО pylon
pylon 7.2.1 Linux x86 и ARM: файл INSTALL
Версия: 7.2.1
Операционная система: Linux x86 – 64bit, Linux ARM
Basler предоставляет дистрибутивы для следующих операционных систем: Linux x86 (64-разрядная версия) и Linux ARM (64-разрядная версия). Дистрибутив pylon следует выбирать в зависимости от архитектуры операционной системы.
Разделы «Установка с дистрибутивами Debian» и «Установка с файлами tar.gz» предлагают важную информацию об установке pylon в целевой операционной системе.
В разделе «Камеры CoaXPress» предоставлены ценные указания по установке камер CoaXPress с дистрибутивами Debian или tar.gz.
При выборе камер USB3 Vision рекомендуется обратить внимание на раздел «Камеры USB3 Vision».
В разделах «Установка дополнительного пакета Basler с поддержкой MPEG-4» объясняется, как установить дополнительный пакет для записи видеофайлов MPEG-4.
Basler настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с файлами INSTALL и ReadMe до начала установки пакета ПО pylon Camera Software Suite и руководствоваться приведенными сведениями при использовании ПО pylon и/или разработке приложений.