Истории клиентов
Вдохновленная природой система контроля дорожного движения дальнего действия с камерой Basler ace USB 3.0
За несколько последних десятилетий, благодаря промышленной революции и достижениям в транспортных технологиях, число автомобилей во всем мире значительно возросло. Как следствие, чтобы обеспечить надежное управление дорожным движением, неизбежно возник спрос на эффективные системы мониторинга. Установленная в настоящее время в Сингапуре система контроля скоростного режима имеет ряд недостатков. Одним из них является попадание на изображение, передаваемое по получении сигнала срабатывания от детектора скорости, сразу нескольких транспортных средств. В результате штраф может быть начислен неправильно, поскольку надежного способа определить, каким именно транспортным средством была превышена скорость, не существует.
В попытках кардинально пересмотреть принцип контроля дорожного движения и использовать преимущества компьютерных систем машинного зрения было инженеры-разработчики столкнулись с таким ограничением, как фиксированная глубина резкости камеры, которая предполагает качественную съемку исключительно на близком расстоянии. Такими системами осуществляется съемка транспортных средств в непосредственной близости от места установки камеры, поэтому они способны отслеживать и определять скорость транспортного средства, находящегося только на небольшом удалении. В этой ситуации возникла острая потребность в разработке системы машинного зрения для контроля скорости на дальних расстояниях.
Исследовательская группа по управлению и моделированию из Национального университета Сингапура разработала инновационную, доступную по цене и в то же время надежную систему машинного зрения для мониторинга дорожного движения, которая получила название Raptor Vision («зрение хищника»). Новая технология позволила преодолеть недостатки существующей системы. На ее разработку исследователей вдохновила структура зрительного аппарата хищных птиц, которые обладают способностью одинаково хорошо видеть вблизи и вдали. При использовании камер Basler дистанция может быть увеличена до 1 км, что значительно превосходит результаты других систем.