Указания по применению
Управление пакетной передачей с помощью задержек
Номер документа: AW000649
Этот документ посвящен настройке параметров камеры для эффективного использования пропускной способности в сети Gigabit Ethernet (GigE). Проблема рассматривается на примерах отдельных камер и многокамерной системы, в которой одновременно работают нескольких камер.
- В документе представлена структура пакетов данных, посредством которых осуществляется передача данных по интерфейсу GigE. К параметрам, определяющим эффективность передачи пакетов данных, относятся длина пакета («размер пакета») и промежутки времени между следующими друг за другом пакетами («задержка между пакетами»). Значение времени считывания сенсора позволяет определить наименьшую возможную задержку между пакетами («естественную задержку»).
- В документе приведен пример пакета и его полезная нагрузка. На этом примере демонстрируется, как рассчитать время, необходимое для считывания сенсором полезной нагрузки, формирования пакета и его передачи.
- Эффективно использовать несколько одновременно работающих камер возможно в том случае, если удается избежать «засора» соединения GigE одновременно отправляемыми на ПК пакетами от нескольких камер. Этого можно добиться, запуская передачу пакетов для каждой камеры в разное время (с помощью задержки между моментом получения сигнала и захватом изображения) и настроив задержку между пакетами таким образом, чтобы в один момент времени передавался только один пакет.