Истории клиентов
Повышение производительности линии сборки автомобилей с помощью компонентов машинного зрения Basler
Робот с 3D-видеосистемой китайской компании Alsontech оснащен технологиями Basler. Система машинного зрения подходит для установки на манипулятор робота и широко применяется в автоматизации, значительно повышая эффективность процесса сборки.
В такой сфере, как автоматизация линий сборки автомобилей, к системе машинного зрения предъявляются высокие требования: гибкие возможности, чтобы распознавать все типы шасси, высокая точность, так как выхлопные трубы должны быть установлены в строго определенном положении, а также большой угол обзора, поскольку выхлопные трубы, как правило, отличаются большой длиной и имеют отражающую поверхность. Требуемая точность робота-манипулятора должна достигать 99,9%, а 3D-системы позиционирования — ±1 мм.
Надежные компоненты машинного зрения Basler характеризуются компактностью и идеально подходят для установки на манипуляторе робота, а это означает, что робот с видеосистемой идеально поместится в ограниченном пространстве производственного модуля.