Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK

Аналитические отчеты

Basler Premium Lenses C125: каковы преимущества объективов Basler 1/2,5" по сравнению с объективами 2/3"?

Большинство объективов предназначены для работы с сенсорами оптического формата 2/3", а значит идеально совместимы с камерами, оснащенными такими сенсорами. Однако с учетом нынешней тенденции к уменьшению размеров сенсоров компания Basler разработала объективы с меньшим полем изображения, которое соответствует формату современных миниатюрных сенсоров. Объективы Basler производятся Fujinon исключительно для Basler.

Чтобы эти доступные по цене объективы можно было использовать для решения множества задач, Basler предлагает шесть моделей с различным фокусным расстоянием:

  • 4 мм
  • 6 мм
  • 8 мм
  • 12 мм
  • 16 мм
  • 25 мм

Преимущество меньшего поля изображения выходит на первый план, когда заходит речь о разрешении, а значит:

маленький сенсор + объектив с маленьким полем изображения = идеальная комбинация!