Указания по применению
Использование одноплатных компьютеров с камерами Basler USB и камеры GigE
Номер документа: AW0014500
В этом документе приведены результаты проведенных Basler испытаний различных одноплатных компьютеров в работе с камерами GigE и Basler USB, а также сведения о том, какие одноплатные компьютеры совместимы с теми или иными камерами стандарта USB3 Vision или GigE Vision и для решения каких задач они подходят. Документ поможет разработчикам, заинтересованным в использовании одноплатных компьютеров в проектируемых системах, сэкономить время на поиск информации.
В документе рассматриваются следующие одноплатные компьютеры:
- Jetson TK1 и Jetson TX1
- Odroid XU4
- Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi 2
- DragonBoard 410c
Документ содержит следующую информацию:
- Рейтинг на основе результатов испытаний
- Таблица совместимости одноплатных компьютеров с камерами и их пригодности для решения различных задач
- Общие параметры для обеспечения максимальной производительности
- Примечания и рекомендации в зависимости от типа платы
- Информация о возможных проблемах и способах их решения