Руководства
Руководство по установке и настройке pylon для Windows
Руководство по установке и настройке для камер, используемых с ПО pylon (версия 6.x), содержит важные сведения, с которыми необходимо ознакомиться перед установкой и настройкой пакета ПО pylon 6 для управления камерами на ПК под управлением Windows. В документе рассматриваются все этапы установки пакета ПО pylon на компьютер под управлением Windows. Кроме того, в нем приводится перечень мер по оптимизации пропускной способности для камер Basler с различными интерфейсами, в том числе GigE Vision и USB3 Vision. Наконец, в документе описываются первые шаги по настройке камеры Basler.
Компания Basler настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с руководством по установке и настройке камер, используемых с ПО pylon, до настройки пакета ПО pylon 6 для управления камерами, и следовать приведенным рекомендациям при работе с pylon, в особенности, в ходе разработки ПО.