Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Комплект средств разработки с камерой Basler dart BCON for LVDS

Basler AG

Комплект средств разработки Basler dart BCON for LVDS представляет собой типовой проект со всеми необходимыми аппаратными и программными компонентами для интеграции камеры Basler dart с интерфейсом BCON for LVDS. Он содержит модуль на базе камеры dart (daA2500-14bc), процессорную плату MicroZed на базе однокристальной системы Xilinx Zynq®-7000 AP с встроенным двухъядерным процессором ARM Cortex A9 и дополнительные компоненты. Несущая плата MicroZed оснащена одним разъемом BCON for LVDS, а также несколькими портами GPIO и разъемами питания. Комплект средств разработки поставляется с предварительно загруженным алгоритмом записи изображения на SD-карту средствами пакета ПО Basler pylon и предварительно запрограммированным алгоритмом обработки изображения на стороне FPGA. Для настройки модуля на базе камеры необходимо подключиться к процессорной плате и pylon с помощью сервиса подключения к удаленному рабочему столу. Кроме того, pylon используется для съемки изображения, что позволяет быстро разрабатывать прототипы систем с помощью SDK в составе pylon.

Спецификации

Модуль на базе камеры
Модель: daA2500-14lc
Крепление: S-mount
Интерфейс: BCON for LVDS

Одномодульная система MicroZed 7010
Процессор: Xilinx Zynq-7010
Интерфейс: Gigabit Ethernet, USB Host, USB-UART, слот для карты памяти Micro-SD, порт настройки Xilinx PC4 JTAG
Габариты: 101,6 x 57,2 мм

Несущая плата MicroZed BCON
Интерфейс: 1 разъем BCON for LVDS, GPIO
Габариты: 101,6 x 92,8 мм

Программное обеспечение
ОС: Linux
Управление камерой: пакет программного обеспечения Basler pylon
Потоковая передача изображения: пакет программного обеспечения Basler pylon
Поддерживаемые стандарты: GenICam

Документация и поддержка

Документация
Сведения о проекте в сообществе imaginghub

Поддержка
Поддержка Basler AG

Где купить

Basler
Mouser