Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Dream Chip: типовой проект с одномодульной системой Arria 10 для камеры Basler dart BCON for LVDS

Dream Chip

Типовой проект с одномодульной системой Arria 10 для камеры Basler dart BCON for LVDS представляет собой универсальный проект разработки встраиваемой системы машинного зрения под модуль на базе камеры Basler dart с интерфейсом BCON for LVDS.

Он реализован на высокопроизводительной одномодульной системе Dream Chip Arria 10 с однокристальным микропроцессором Intel / Altera Arria 10 с встроенным двухъядерным процессором ARM Cortex A9. Входящая в комплект поставки базовая плата содержит различные профессиональные интерфейсы для ввода-вывода видеоданных и предлагает возможность подключения до шести модулей на базе камер dart BCON for LVDS (daA1280-54bc). Для настройки модуля на базе камеры в типовом проекте используется пакет программного обеспечения для камер Basler pylon, а получение и потоковая передача изображения осуществляются исключительно средствами FPGA.

Спецификации

Модуль на базе камеры
Модель: daA1280-54lc
Крепление: S-mount
Интерфейс: BCON for LVDS

Одномодульная система Arria 10
Процессор: Intel PSG Arria 10 SoC
Интерфейс: PCIe Gen3 x8, 2 порта USB (1 порт OTG), Gigabit Ethernet, DisplayPort, 12G SDI, SPI, GPIO, UART, 6 портов GPIO, 6 портов I²C
Габариты: 80 x 65 мм

Базовая плата Arria 10
Интерфейс: 6 x BCON for LVDS, PCIe Gen 3 x4, DisplayPort, 12G SDI, Video Genlock, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet (SFP+), USB Host, Mini-USB, FMC-Connector
Габариты: 168 x 111 мм

Программное обеспечение
ОС: Linux
Управление камерой: пакет программного обеспечения Basler pylon
Потоковая передача изображения: FPGA на HDMI
Поддерживаемые стандарты: GenICam

Документация и поддержка

Поддержка
Поддержка Dream Chip

Где купить

Arrow