Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Critical Link: комплект средств разработки MitySOM-5CSX

Комплект средств разработки встраиваемых систем машинного зрения MitySOM-5CSX представляет собой полный типовой проект со всеми необходимыми аппаратными и программными компонентами под модуль на базе камеры Basler dart с интерфейсом BCON for LVDS.

Он реализован на основе промышленной одномодульной системы Critical Link MitySOM-5CSx с однокристальным микропроцессором Intel/Altera Cyclone V с FPGA и встроенным двухъядерным процессором ARM Cortex A9. Базовая плата MitySOM-5CSx может быть оснащена одним или двумя разъемами BCON for LVDS, а также множеством других интерфейсов обмена данными и кристаллодержателей для расширительных плат. Комплект средств разработки предлагается в двух вариантах: с одним модулем на базе цветной камеры dart BCON for LVDS разрешением 5 Мп (daA2500-14bc), а также стереокамерой из двух модулей dart BCON for LVDS (daA1280-54bm). Что касается программного обеспечения, пользователи могут выбрать между потоковым просмотром изображения в пакете ПО Basler pylon и обработкой изображения непосредственно в FPGA. В обоих случаях ПО pylon также используется для настройки модулей на базе камер.

Спецификации

Модуль на базе камеры
Модель: daA2500-14bc, daA1280-54bm
Крепление: S-mount
Интерфейс: BCON for LVDS

Одномодульная система MitySOM-5CSX
Процессор: Intel PSG / Altera Cyclone V SoC
Интерфейс: 2 порта Gigabit Ethernet, 2 порта USB 2.0 OTG, 2 порта CAN, 2 порта UART, 1 порт MMC/SD/SDIO, 4 порта I²C, 2 порта SPI, 3 порта HSP PLL
Габариты: 82 x 39 мм

MitySOM-5CSx Base Board
Интерфейс: 2 разъма BCON for LVDS, HDMI, Gigabit Ethernet, USB OTG, UART-USB, M.2 Quad PCIe, шина CAN, слот для карт памяти SD/MMC, HSMC, GPIO
Габариты: 117,8 x 101,6 мм

Программное обеспечение
ОС: Linux
Управление камерой: пакет программного обеспечения Basler pylon
Потоковая передача изображения: Пакет ПО Basler pylon / FPGA на HDMI
Поддерживаемые стандарты: GenICam

Документация и поддержка

Документация
Project details in the imaginghub community

Поддержка
Critical Link, LLC Поддержка

Где купить

Arrow
Mouser