Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

AAEON: стартовый комплект для разработки встраиваемых систем машинного зрения на базе платы UP

AAEON

Стартовый комплект для разработки встраиваемых систем машинного зрения на базе платы UP представляет собой готовое решение стандарта USB3 Vision, построенное на базе одной из самых миниатюрных встраиваемых процессорных плат с архитектурой x86 на рынке — UP. В комплект входит модуль с камерой dart USB (daA2500-14uc), плата UP с популярным процессором Intel Atom x5 Z8350, а также подходящий объектив, кабель USB и блок питания. Несмотря на неоспоримо низкую цену, одноплатный компьютер UP оснащен множеством интерфейсов и достаточными ресурсами для обработки 3D-графики и видео для решения широкого круга задач. Чтобы немедленно приступить к разработке, скачайте предварительно настроенный образ Ubilinux, который также содержит пакет ПО Basler pylon для управления камерой и ввода изображения.

Спецификации

Модуль на базе камеры
Модель: daA2500-14uc
Крепление: S-mount
Интерфейс: USB 3.0

Плата UP
Процессор: Intel Atom x5 Z8350
Интерфейс: Gigabit Ethernet, 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 OTG, UART, 1 x MIPI CSI-2, HDMI, DSI/ eDP
Габариты: 85,6 x 56,5 мм

Программное обеспечение
ОС: Linux
Управление камерой: Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon
Потоковая передача изображения: Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon
Поддерживаемые стандарты: USB3 Vision, GenICam

Документация и поддержка

Поддержка
Поддержка AAEON

Где купить

AAEON (UP)
Mouser