Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
  • Новые комплекты средств разработки с поддержкой процессоров NXP серии i.MX 8

    Basler пополняет ассортимент решений для проектирования встраиваемых систем машинного зрения новыми комплектами средств разработки с поддержкой процессоров NXP серии i.MX 8.

  • Встраиваемые решения Basler для процессоров NXP серии i.MX 8

    Два новых модуля камер dart BCON for MIPI и расширительные комплекты идеально подходят для добавления технологии машинного зрения в системы на базе процессоров NXP i.MX 8, обеспечивая простоту интеграции и оптимальное соотношение цены и производительности.

Встраиваемые решения Basler для процессоров NXP серии i.MX 8

В нашем ассортименте встраиваемых решений для систем машинного зрения представлены компоненты, идеально совместимые с семейством прикладных процессоров NXP® Semiconductors серии i.MX 8. Модули камер dart и расширительные комплекты можно считать идеальной отправной точкой для добавления технологии машинного зрения в системы на базе процессоров NXP серии i.MX 8. Недавно Basler совместно с NXP разработали высокопроизводительную и при этом недорогую систему машинного зрения на базе новой однокристальной системы i.MX 8M Plus от NXP : система оснащена сдвоенным блоком обработки сигналов изображения (ISP), который поддерживает обработку в режиме реального времени, предлагая кристально четкие изображения, и ускорителем нейронной сети, обеспечивающим до 2,3 триллионов операций в секунду, что открывает обширные возможности машинного обучения. Новые процессоры в комбинации с новыми видеомодулями Basler станут идеальным решением для разработки интеллектуальных систем машинного зрения на базе машинного обучения.

Надежное партнерство

Благодаря многолетнему опыту работы Basler в области машинного зрения и проектирования решений в сочетании с процессорами семейства i.MX 8, вы получаете системы машинного зрения с полностью совместимыми компонентами. Независимо от того, разрабатываете вы простую систему или комплексное решение на базе технологий обработки изображений, вы обязательно подберете подходящий процессор для вашей встраиваемой системы из обширного ассортимента NXP. Модули камер Basler BCON for MIPI гарантируют особую простоту интеграции.

  • Простая реализация
  • Превосходное качество изображения
  • Низкие затраты на интеграцию
  • Готовность к долгосрочной эксплуатации
  • Процессоры NXP отвечают высоким требованиям, в том числе к рабочей температуре и надежности
  • Также подходят для сложных промышленных систем
  • Оптимальное соотношение цены и производительности

Написать в отдел продаж Basler

Совместимые компоненты для процессоров NXP i.MX 8

Модули камер dart BCON for MIPI

Модули камер dart BCON for MIPI

Модули камер Basler dart BCON for MIPI оснащены встроенным блоком обработки сигналов изображения (ISP) и предлагаются с разрешением 5 Мп и 13 Мп. Проприетарный интерфейс Basler BCON for MIPI специально разработан для максимального упрощения интеграции камеры в систему со стандартным видеоинтерфейсом MIPI CSI-2. Интегрировать в систему модули камер Basler с интерфейсом BCON for MIPI также просто, как и камеры с любым другим интерфейсом Plug-and-Play, например USB 3.0.

Перейти к модулям камер dart MIPI >
Расширительные комплекты с камерами

Расширительные комплекты с камерами

Предлагаемые Basler расширительные комплекты включают в себя модули камер dart BCON for MIPI (5 Мп или 13 Мп), переходник BCON for MIPI на Mini SAS, объектив и кабель. Благодаря наличию нужного драйвера, проектирование системы никогда не было таким простым. Расширительные комплекты совместимы с тестовыми платами NXP с процессорами i.MX 8QadMax, i.MX 8MQuad и i.MX 8M Mini.

Перейти к расширительным комплектам >
Комплекты средств разработки

Комплекты средств разработки

Наши комплекты средств разработки под процессоры NXP серии i.MX 8 разработаны в сотрудничестве с известными производителями одномодульных систем. Благодаря различным возможностям комбинирования процессоров, процессорных модулей и видеомодулей с различными сенсорами, мы готовы предложить клиентам индивидуальные решения для проектирования встраиваемых систем машинного зрения — независимо от существующих требований с точки зрения производительности процессора и интерфейса передачи данных.

К комплектам средств разработки >

Модули камер dart BCON for MIPI

Модель камеры Разрешение (Г x В) Разрешение Сенсор Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс
daA3840-30mc (No-Mount) 3840 px x 2160 px 8 Mп CMOS 30 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA3840-30mc (S-Mount) 3840 px x 2160 px 8 Mп CMOS 30 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA3840-30mc (No-Mount) - Tray (40pcs) 3840 px x 2160 px 8 Mп CMOS 30 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA3840-30mc (S-Mount) – Tray (40pcs) 3840 px x 2160 px 8 Mп CMOS 30 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA2500-60mci (No-Mount) 2560 px x 1920 px 5 Mп AR0521 60 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 Mп AR0521 60 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) 2560 px x 1920 px 5 Mп AR0521 60 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 Mп AR0521 60 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) 4208 px x 3120 px 13 Mп AR1335 30 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 Mп AR1335 30 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) 4208 px x 3120 px 13 Mп AR1335 30 кадр/c цветная BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 Mп AR1335 30 кадр/c цветная BCON for MIPI

Расширительные комплекты с камерами

Модель Модуль камеры Разрешение Процессор Интерфейс
daA2500-60mci-IMX8-EVK daA2500-60mci 5 Mп для i.MX 8 BCON for MIPI
daA4200-30mci-IMX8-EVK daA4200-30mci 13 Mп для i.MX 8 BCON for MIPI
daA3840-30mc-IMX8MP-EVK  daA3840-30mc 8 Mп для i.MX 8 M Plus BCON for MIPI
daA2500-60mc-IMX8MP-EVK  daA2500-60mc 8 Mп для i.MX 8 M Plus BCON for MIPI

Комплекты средств разработки

Модель Модуль камеры Разрешение Процессор Интерфейс
daA4200-30mci-MX8MM-VAR daA4200-30mci 13 MP i.MX 8M Mini BCON for MIPI

Программное обеспечение Basler для встраиваемых систем

Мы предлагаем системное программное обеспечение в комплекте, чтобы вы могли сразу ввести систему в эксплуатацию.

Системное программное обеспечение включает в себя все необходимые драйверы и пакеты Board Support Package. Оно оптимизировано для решения задач обработки изображений и упрощения проектирования. В результате вы получаете высокопроизводительное и простое в интеграции встраиваемое решение на базе технологии машинного зрения.

Практический пример. Автоматизированный кассовый терминал с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта

Практический пример. Автоматизированный кассовый терминал с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта

Встраиваемые системы машинного зрения становятся все более компактными, но в то же время более производительными. В розничной торговле эта тенденция уже приносит множество преимуществ. Чтобы продемонстрировать это, мы создали рабочий прототип автоматизированного кассового терминала с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта для розничной торговли с использованием новых модулей камер dart и процессора NXP i.MX 8. Из этого практического примера вы узнаете, какие аппаратные и программные компоненты мы выбрали для этой живой демонстрации.

Читать документ

Компоненты для встраиваемых систем

Здесь вы найдете все необходимое для встраиваемых систем машинного зрения: камеры и модули камер, комплекты средств разработки встраиваемых систем и отдельные совместимые компоненты Basler.

Камеры Basler для встраиваемых систем машинного зрения

Камеры для встраиваемых систем машинного зрения

Универсальные модули на базе камер для встраиваемых систем

USB 3.0, BCON

Наборы для встраиваемых систем машинного зрения

Наборы для встраиваемых систем

Удобный оценочный набор и набор средств для разработчика

USB 3.0, BCON

SDK Basler pylon для встраиваемых

SDK Basler pylon для встраиваемых систем

SDK Basler pylon для простой интеграции камер во встраиваемые системы

Компоненты для встраиваемых систем

Компоненты для встраиваемых систем

Объективы, кабели и дополнительные аксессуары для встраиваемых систем