Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
  • Разработка ПО для встраиваемых систем средствами pylon

    Разработка встраиваемых систем машинного зрения может показаться сложной задачей. В нашем видео Том выясняет, что благодаря интерфейсу программирования Basler pylon все намного проще, чем кажется.

    Смотреть видео
  • Откройте для себя встраиваемые технологии

    Встраиваемые технологии визуализации стремительно набирают популярность. Стиву тоже хочется идти в ногу со временем. Предлагаем вместе с ним разобраться с его первым проектом встраиваемой системы машинного зрения.

    Просто нажмите Play!

ПО Basler pylon для встраиваемых систем машинного зрения

Уже зарекомендовавший себя пакет программного обеспечения для камер Basler pylon содержит удобный в использовании комплект программ для разработчика (SDK), специально предназначенный для встраиваемых систем машинного зрения. Благодаря своим гибким возможностям, включая поддержку различных технологий интерфейса, операционных систем и процессоров, ПО pylon поможет без труда перейти с обычной системы на встраиваемую.

Basler также предлагает комплект программ для разработчика (SDK) в составе pylon для встраиваемых платформ (ARM и x86), который содержит все необходимые средства для быстрой интеграции камеры в систему. В него входят драйверы, примеры программного кода, API для разработки приложений на C и C++, удобные инструменты (например, pylon Viewer) и исчерпывающая документация.

Узнайте больше о пакете ПО pylon для встраиваемых систем машинного зрения:

pylon Linux x86

pylon для Linux x86
pylon Linux ARM

pylon для Linux ARM

Обзор преимуществ ПО pylon для встраиваемых систем машинного зрения

Совместимость
Неважно, в какой операционной системе (Windows, macOS, Linux (ARM) или Linux (x86)) было создано приложение, — кроссплатформенная совместимость ПО pylon обеспечивает возможность переноса приложений из одной операционной системы в другую.

Универсальный API
Независимо от того, для какого интерфейса (GigE, USB 3.0, BCON for MIPI или BCON for LVDS) и для какой камеры или модуля камеры Basler разрабатывается приложение, среда программирования pylon выглядит одинаково. Чтобы преобразовать разработанное в pylon приложение для одного интерфейса (например, USB 3.0) в приложение для другого интерфейса (например, BCON for LVDS), потребуется внести лишь незначительные изменения в программный код.

Доступ ко всем функциям камеры
В основе ПО pylon лежит технология GenICam. Благодаря этому, из ПО pylon можно в любой момент времени получить доступ ко всем функциям любой камеры Basler, без необходимости обновления существующего приложения pylon для работы с новейшими функциями камеры.

Надежность инвестиций
На уровне API даже самые последние версии ПО pylon практически на 100% совместимы с самыми ранними версиями, не говоря уже обо всех промежуточных. Поэтому, для того чтобы в более ранней версии приложения стали доступны новые функции pylon, потребуется просто выполнить перекомпиляцию существующего кода.

Простота тестирования камеры и разработки приложений для встраиваемых систем машинного зрения
Что касается разработки программного обеспечения для встраиваемых систем на основе ARM, камеры для которых оснащаются интерфейсом BCON for MIPI, это задача более сложная, чем разработка приложений для стандартных систем на базе ПК. Она влечет дополнительные затраты времени и средств, которые обычно возникают на этапе тестирования камеры и разработки прототипа системы. Однако благодаря ПО pylon разработку прототипа и тестирование камеры можно выполнить на стандартном ПК под управлением Windows с интерфейсом Plug-and-Play, например USB 3.0. Впоследствии, с помощью pylon прототип можно будет без труда перенести во встраиваемую систему (Linux ARM) на базе камеры с интерфейсом BCON.

Мы всегда рады помочь

Хотите узнать больше о продуктах Basler для встраиваемых систем машинного зрения? Обратитесь в отдел продаж Basler.

Загрузить pylon

Загрузить pylon
Перейти в раздел «Загрузки»

Мы всегда рады помочь

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для встраиваемых систем?

Свяжитесь с нами!

Советы по интеграции и разработке

Советы по интеграции и разработке

Требуется помощь по интеграции модуля обработки изображений во встраиваемую систему?

Партнерская сеть Basler

Брошюра – Встраиваемые системы визуализации

Брошюра – Встраиваемые системы визуализации

Здесь представлено портфолио Basler для встраиваемых систем машинного зрения.

Загрузить

Встраиваемые технологии визуализации

Встраиваемые технологии визуализации

Хотите узнать больше о встраиваемых технологиях визуализации?

Техническая информация

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.

Узнать больше