Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

prK-IMX8MP - Embedded Vision Kits

Комплект средств разработки с видеомодулем Basler dart BCON for MIPI и поддержкой Linux для однокристальной системы NXP i.MX8M Mini на процессорном модуле Variscite

Этот комплект средств разработки Basler dart BCON for MIPI представляет собой комплект для интеграции в систему камеры Basler dart с интерфейсом BCON for MIPI. Он содержит модуль камеры dart, процессорный модуль Variscite с драйверами Linux, а также дополнительные аксессуары, предлагая, таким образом, полный набор компонентов Plug-and-Play для интеграции видеомодулей dart BCON for MIPI в систему машинного зрения.

Human Eye BCON for MIPI USB3 Vision GigE Vision
Купить сейчас или добавить в корзину запросов
prK-IMX8MP

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP
  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP
  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP

Общая информация

Опытный образец: Q3 2021
Серийное производство: Q3 2021
Компоненты в комплекте
  • Плата: Embedded Vision Processing Board
  • Программное обеспечение: Yocto image with all needed drivers
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.

Embedded Vision Processing Board

Тип платы Processing Board
Размер (Д x Ш) 80 mm x 100 mm x 30 mm
Изготовитель процессора NXP
Однокристальная система i.MX 8M Plus
Интерфейс Ethernet 10/100/1000 Mbps
Другие интерфейсы 2x MIPI-CSI 2, 2x USB 3.0, GigE, HDMI, GPIOs, I2C, SPI, LVDS, UART, CAN, USB 2.0, M 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
Соответствие:
  • USB3 Vision
  • GigE Vision
  • CE
  • GenICam
Слот под карту SD
  • µSD card
Память included
Память 8 GB
Флэш-память 64 GB
Источник питания
  • 12-24 VDC
Операционная система Linux Yocto - Basler pylon API and needed Basler camera drivers included
Дополнительная информация • AI ready - Edge Inference and intelligence • Neural Processing Unit (NPU) up to 2.3 TOPS • Up to 2 camera with MIPI-CSI, 1080p60 Stereo Vision • Image Signal Processor (ISP) for 4K Vision, HDR, de-warp (e.g. Fisheye lens correction) • High resolution video compression including video encode (including h.265) and decode • 3D and 2D graphics acceleration GPU based • Real time processing with Cortex-M7 @800MHz • 4x CortexA53 @1.8GHz, • 14nm FinFet, Low Power, high performance • Robust control networks supported by dual CAN FD and dual Gigabit Ethernet with Time Sensitive Networking (TSN)
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов Embedded Vision Kit. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов Embedded Vision Kit Basler.

Все руководства для prK-IMX8MP
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для prK-IMX8MP
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, комплектами PowerPack, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Все указания по применению для prK-IMX8MP
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Все аналитические отчеты для prK-IMX8MP
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler Embedded Vision Kit. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для prK-IMX8MP
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Все примечания к выпуску для prK-IMX8MP
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Все файлы readme для prK-IMX8MP
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для prK-IMX8MP
value
Встраиваемое программное обеспечение

Встраиваемое программное обеспечение

Для некоторых однокристальных систем и процессоров Basler предлагает системное программное обеспечение, предназначенное для ввода камеры в эксплуатацию. У нас вы найдете соответствующие пакеты средств для подключения камер, пакеты средств для разработки встраиваемого программного обеспечения, пакеты Debian и наборы инструкций Yocto для создания образов системы, готовые образы системы и подборка примеров программного кода на C/C++/Python.

Встраиваемое программное обеспечение
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon