Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

daA2500-60mc-SD820-DB8 - Embedded Vision Kits

Комплект средств разработки с модулем на базе камеры Basler dart BCON for MIPI и поддержкой Linux для Qualcomm's Snapdragon 820 SoC

Комплект средств разработки Basler dart BCON for MIPI с однокристальной системой Snapdragon 820 представляет собой комплект для интеграции в систему машинного зрения модуля камеры Basler dart с интерфейсом BCON for MIPI. В него входит модуль на базе камеры dart, процессорная плата на базе Qualcomm Snapdragon 820 с драйверами Linux и другие дополнительные компоненты, а также пример полнофункционального программного кода для подключения модулей камер dart BCON for MIPI.

Human Eye BCON for MIPI ISP
Запросить предложение
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8

Общая информация

Номер позиции 107784
Компоненты в комплекте
  • Платы:
    • DB8
    • dart BCON for MIPI Mezzanine Board
  • Объективы: Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
  • Кабели:
    • Cable GigE Cat5e, 2m
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable HDMI 2.0, A / A, 1.5m
  • Блок питания:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • Программное обеспечение: Linux Debian distribution (Yocto layers on request)
  • Руководства: Quick Install Guide
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
прибл. число дней: 21 Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор AR0521
Тип затвора Rolling Shutter
Макс. размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 5,7 mm x 4,28 mm
Разрешение (Г x В) 2560 px x 1920 px
Разрешение 5 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,2 µm x 2,2 µm
Частота кадров 60 fps
Монохромная / цветная Color
Интерфейс BCON for MIPI
Глубина цвета 8,12 bits
Синхронизация
  • free-run
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
Цифровой вход 2
Цифровой выход 2
Источник питания
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
Требования к мощности (типичные) 0,6 W
Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 27 mm x 27 mm x 5,3 mm
Байонет объектива
  • S-mount
Вес (стандартный) 9g
Соответствие
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC
  • EAC

DB8

Тип платы Processing Board
Размер (Д x Ш) 125 mm x 125 mm x 15 mm
Изготовитель процессора Qualcomm
Однокристальная система Snapdragon 820
Производитель процессора Qualcomm
Интерфейс Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Другие интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, CSI-2, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, PCIe, SPI, I2C
Соответствие:
  • RoHS
  • CE
  • FCC
Слот под карту SD
  • µSD card
Память 3GB LPDDR4
Флэш-память 64GB UFS Flash

dart BCON for MIPI Mezzanine Board

Тип платы Mezzanine Board
Интерфейс камеры BCON for MIPI
Другие интерфейсы GPIO

Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"

Фокусное расстояние 5.5 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F1.8
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр yes
Макс. размер сенсора (оптический) 1/1.8''
Мин. рабочее расстояние 200 mm

Cable GigE Cat5e, 2m

Длина кабеля 2.0 m
Интерфейс GigE

FFC cable, 0.2m

Длина кабеля 0.2 m
Разъем на стороне камеры 28 pin Hirose ZIF connector
Разъем на стороне хоста 28 pin Hirose ZIF connector
Интерфейс BCON for MIPI

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

Длина кабеля 1.8 m
Интерфейс USB 2.0

Cable HDMI 2.0, A / A, 1.5m

Длина кабеля 1.5 m
Разъем на стороне камеры HDMI 2.0 Type A
Разъем на стороне хоста HDMI 2.0 Type A

Power Supply incl. international power cable plugs

Требования к питанию 100V - 240V
Выходная мощность 18.0 W
Тип штекера
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)

Функции

Color Creation and Enhancement
  • Balance White Auto (Automatic White Balance)
  • Light Source Presets
Image Acquisition Control
  • Acquisition Single Frame
  • Acquisition Start
  • Acquisition Stop
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
Pixel Formats
  • YCbCr422_8 (YUV422_8)
Standard Features
  • Black Level
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed (Control via API)
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Test Patterns
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов Embedded Vision Kit. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов Embedded Vision Kit Basler.

Все руководства для daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, комплектами PowerPack, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Все указания по применению для daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Все аналитические отчеты для daA2500-60mc-SD820-DB8
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для комплектов Basler Embedded Vision Kit содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Все cad-чертежи / технические чертежи для daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler Embedded Vision Kit. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Все примечания к выпуску для daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Все файлы readme для daA2500-60mc-SD820-DB8
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для daA2500-60mc-SD820-DB8
value
Встраиваемое программное обеспечение

Встраиваемое программное обеспечение

Для некоторых однокристальных систем и процессоров Basler предлагает системное программное обеспечение, предназначенное для ввода камеры в эксплуатацию. У нас вы найдете соответствующие пакеты средств для подключения камер, пакеты средств для разработки встраиваемого программного обеспечения, пакеты Debian и наборы инструкций Yocto для создания образов системы, готовые образы системы и подборка примеров программного кода на C/C++/Python.

Встраиваемое программное обеспечение
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon