Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

daA2500-60mc-IMX8MP-EVK - Embedded Vision Kits

Расширительный комплект Basler Add-on Camera Kit для интеграции технологии машинного зрения в системы на базе макетной платы NXP i.MX 8M Plus.

Расширительный комплект Basler Add-on Camera Kit совместим с прикладными процессорами i.MX 8M Plus и предлагает удобные возможности для простой интеграции технологии машинного зрения в системы на базе макетных плат NXP. Комплект содержит видеомодуль dart разрешением 5 Мп, кабель, объектив и переходник BCON for MIPI на Mini SAS. Драйвер оптимизирован под процессор и максимально упрощает ввод системы в эксплуатацию.

Расширительный комплект совместим со следующими макетными платами NXP: i.MX 8M Plus

Human Eye BCON for MIPI
Купить сейчас или добавить в корзину запросов
daA2500-60mc-IMX8MP-EVK

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-IMX8MP-EVK
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-IMX8MP-EVK
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-IMX8MP-EVK

Общая информация

Номер позиции 108226
Компоненты в комплекте
  • Модель камеры: daA2500-60mc (S-Mount)
  • Плата:
  • Объективы: Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
  • Кабели: FFC cable, 0.2m
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена  
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.

daA2500-60mc (S-Mount)

Производитель сенсора onsemi
Сенсор AR0521
Тип затвора Rolling Shutter
Формат сенсора 1/2.5"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 5,7 mm x 4,28 mm
Разрешение (Г x В) 2560 px x 1920 px
Разрешение 5 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,2 µm x 2,2 µm
Частота кадров 60 fps
Монохромная / цветная Color
Интерфейс BCON for MIPI
Глубина цвета 8,12 bits
Синхронизация
  • free-run
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
Цифровой вход 2
Цифровой выход 2
Источник питания
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
Требования к мощности (типичные) 0,6 W
Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 17,5 mm x 29 mm x 29 mm
Байонет объектива
  • S-mount
Вес (стандартный) 9g
Соответствие
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC
  • EAC

Тип платы Adapter
Изготовитель процессора NXP
Интерфейс камеры BCON for MIPI

Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"

Фокусное расстояние 5.5 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F1.8
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр yes
Формат сенсора 1/1.8''
Мин. рабочее расстояние 200 mm

FFC cable, 0.2m

Длина кабеля 0.2 m
Разъем на стороне камеры 28 pin Hirose ZIF connector
Разъем на стороне хоста 28 pin Hirose ZIF connector
Интерфейс BCON for MIPI

Нужна конкретная информация о продукции?
Документация на продукцию Basler предлагает легкий доступ к информации по использованию большинства продуктов Basler.
Перейти к документации на продукцию Basler

Встраиваемое программное обеспечение

Встраиваемое программное обеспечение

Для некоторых однокристальных систем и процессоров Basler предлагает системное программное обеспечение, предназначенное для ввода камеры в эксплуатацию. У нас вы найдете соответствующие пакеты средств для подключения камер, пакеты средств для разработки встраиваемого программного обеспечения, пакеты Debian и наборы инструкций Yocto для создания образов системы, готовые образы системы и подборка примеров программного кода на C/C++/Python.

Встраиваемое программное обеспечение
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon