Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Basler dart USB Evaluation Kit

Простой в подключении оценочный комплект с модулем на базе камеры Basler dart USB

Basler dart USB Evaluation Kit представляет собой набор для оценки камеры Basler dart с технологией Plug-and-Play. В набор входят: компактная камера Basler dart с интерфейсом USB, а также подходящие объектив и кабель, что позволяет разработчикам и клиентам непосредственно оценить камеру Basler dart в работе.

Human Eye USB3 Vision
Купить сейчас или добавить в корзину запросов

Basler dart USB Evaluation Kit

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

Сравнить
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit

Общая информация

Серийное производство: now
Номер позиции 107244
Компоненты в комплекте
  • Модель камеры: daA2500-14uc
  • Объективы: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • кабеля: Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
  • Программное обеспечение: Basler pylon Camera Software Suite
  • Руководства: Getting Started Guide

daA2500-14uc

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор MT9P031
Тип затвора Rolling Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 5,7 mm x 4,28 mm
Разрешение (Г x В) 2592 px x 1944 px
Разрешение 5 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,2 µm x 2,2 µm
Частота кадров 14 fps
Монохромная / цветная Color
Интерфейс USB 3.0
Глубина цвета 8, 12 bits
Синхронизация
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 1
Цифровой выход 2
Общий ввод/вывод 2
Требования к питанию
  • Via USB 3.0 interface
Энергопотребление (стандартное) 1,3 W
Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 2,7 mm x 27 mm x 27 mm
Температура корпуса 0 - 50°C
Байонет объектива
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
Вес (стандартный) 15g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Номер позиции 2000035190
Тип аксессуара Объективы
Разработчик/производитель сенсора Evetar
Фокусное расстояние объектива 8.0 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F1.6
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр yes
Размер сенсора (оптический) 1/2"
Рабочее расстояние 200 mm

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m

Номер позиции 2000035131
Тип аксессуара Дата-кабели
Длина кабеля 1 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
Область применения static
Интерфейс USB 3.0
value

Маркетинговые документы

Маркетинговые документы Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер и комплектов PowerPack. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все маркетинговые документы для Basler dart USB Evaluation Kit
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для Basler dart USB Evaluation Kit
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler PowerPack. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Basler dart USB Evaluation Kit
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для Basler dart USB Evaluation Kit
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, комплектами PowerPack, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для Basler dart USB Evaluation Kit
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Basler dart USB Evaluation Kit
Комплект dart BCON for LVDS Development Kit Image

Комплект dart BCON for LVDS Development Kit Image

Комплект dart BCON for LVDS Development Kit Image содержит все необходимое для быстрого начала работы с комплектом dart BCON for LVDS Development Kit, предназначенного для встраиваемых систем: загрузочный пакет операционной системы Ubuntu Linux, в составе которой уже предусмотрены все драйверы и библиотеки для управления камерами Basler dart с интерфейсом BCON for LVDS, предварительно настроенный алгоритм обработки изображения на стороне FPGA, а также Basler pylon версии 5.08.

Только для комлекта Basler dart BCON for LVDS Development Kit.

Комплект dart BCON for LVDS Development Kit Image
Пакет Board Support Package (BSP) для комплекта dart BCON for LVDS Development Kit

Пакет Board Support Package (BSP) для комплекта dart BCON for LVDS Development Kit

С помощью инструментов в пакете Board Support Package (BSP) для комплекта dart BCON for LVDS Development Kit можно адаптировать типовой проект с учетом существующих требований. Пакет содержит дистрибутив Ubuntu Linux со всеми необходимыми драйверами, проект Vivado FPGA (2016.3), а также пример кода для реализации программного подключения камеры Basler dart BCON к пакету ПО Basler pylon.

Только для комплектов dart BCON for LVDS Development Kit.

Пакет Board Support Package (BSP) для комплекта dart BCON for LVDS Development Kit
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler dart. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart