Menu
Компоненты для встраиваемых систем машинного зрения
Встраиваемая система машинного зрения состоит не только из камеры и платы обработки изображения. Для построения действительно стабильной системы необходимы компоненты, идеально совместимые с камерой и отвечающие всем предъявляемым требованиям.
Мы предлагаем обширный ассортимент компонентов, включая объективы, кабели и аксессуары для объективов. Чтобы гарантировать бесперебойную работу встраиваемых систем машинного зрения, все аксессуары прошли специальные испытания на совместимость с камерами Basler. Мы работаем только с лицензированными поставщиками, поэтому все отдельные компоненты в составе встраиваемых систем машинного зрения работают слаженно и эффективно.
Краткий обзор преимуществ:
- Простая интеграция камеры благодаря совместимым компонентам
- Обширный ассортимент компонентов, идеально подходящих к вашей камере
- Возможность приобретения всех компонентов системы обработки изображений у одного производителя
- Стабильная работа системы благодаря строжайшим стандартам качества
-
Объективы S-Mount
Объективы S-Mount
- Компактная конструкция
- Доступная цена
- Макс. поле изображения: 1/3"–1/1,8"
- Фокусное расстояние: 2,1–50 мм
- Диафрагма: фиксированная, F1,6–2,5
Подробнее
-
Объективы C-Mount
Объективы S-Mount
- Высокое качество изображения
- Затвор с переменным углом раскрытия
- Макс. поле изображения: 1/2.5"–2/3"
- Фокусное расстояние: 4–75 мм
- Диафрагма: настраиваемая вручную, F1,4–22
Подробнее
-
Переходники на объективы и проставочные кольца
Переходники на объективы и проставочные кольца
- Объективы S-mount и C-mount можно использовать на камерах с креплением CS-mount
- Переходник с CS-mount на C-mount
- Проставочное кольцо для установки объективов Basler на камерах CS-mount
Подробнее
-
Кабель USB 3.0
Кабель USB 3.0
- Надежная передача данных без потери качества
- Типы кабелей: пассивный; удлинительный гибридный кабель
- Длина пассивного кабеля: 1–8 м; длина удлинительного гибридного кабеля: 10 м, 20 м
- Типы разъемов (на стороне камеры): разъем типа Micro B, прямой, угловой (90°), с винтовым креплением, без винтового крепления
- Типы разъемов (на стороне ПК): разъем типа A без винтового крепления
Подробнее
-
Плата ввода-вывода для Basler dart
Плата ввода-вывода для Basler dart
- Простое и незаметное для пользователя управление операциями ввода-вывода
- Габариты: 29 мм x 29 мм
Подробнее
Мы всегда рады помочь
Хотите узнать больше о продуктах Basler для встраиваемых систем машинного зрения? Обратитесь в отдел продаж Basler.
Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для встраиваемых систем?
Свяжитесь с нами!Советы по интеграции и разработке

Требуется помощь по интеграции модуля обработки изображений во встраиваемую систему?
Партнерская сеть BaslerБрошюра – Встраиваемые системы визуализации

Здесь представлено портфолио Basler для встраиваемых систем машинного зрения.
ЗагрузитьВстраиваемые технологии визуализации

Хотите узнать больше о встраиваемых технологиях визуализации?
Техническая информацияBCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше