Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Потрясающе: камеры Basler dart с интерфейсом BCON for MIPI

Познакомьтесь с нашим новым модулем камеры: Basler dart теперь также предлагается с интерфейсом BCON for MIPI, который позволяет разрабатывать встраиваемые системы визуализации с экономичной архитектурой и при этом без ущерба для качества изображения.

В своем интерфейсе BCON for MIPI Basler объединяет преимущества технологии MIPI со стандартами машинного зрения (GenICam) и открывает возможности машинного зрения для встраиваемых систем.

Модуль камеры dart с интерфейсом BCON for MIPI

Производительность — поразительная...

Модуль камеры dart с интерфейсом BCON for MIPI продолжает следовать традициям эффективности: впервые камера Basler использует ресурсы не имеющего себе равных блока обработки сигналов изображения (ISP) однокристальной системы Qualcomm Snapdragon.

Все остальные модули на базе камер Basler поставляются с собственным ISP в составе аппаратного и встроенного программного обеспечения. Благодаря этому пользователь получает возможность использовать их на любой целевой платформе, поскольку обработка изображений выполняется на стороне камеры. Этот подход, однако, не является самым экономичным: поскольку в большинстве однокристальных систем так и так предусмотрен выделенный блок предварительной обработки изображений. Почему бы не использовать его ресурсы и не избавиться от дорогостоящего компонента на стороне камеры?

Благодаря этому интерфейс BCON for MIPI позволяет разрабатывать встраиваемые системы машинного зрения с экономичной и рациональной архитектурой и при этом без ущерба для качества изображения.

...простота интеграции — ПОТРЯСАЮЩАЯ

Камера dart с интерфейсом BCON for MIPI не только объединяет возможности и стандарты машинного зрения с преимуществами технологии MIPI, но также предлагает непревзойденную простоту интеграции: Basler предоставляет необходимый набор драйверов для работы с поддерживаемыми однокристальными системами Snapdragon под управлением Linux (Linaro).

В наборе драйверов содержится логика ISP, которая теперь реализует функционал встроенного программного обеспечения камеры на ISP Snapdragons Spectra™. В наборе драйверов также реализован интерфейс с пакетом ПО для камер pylon, а значит, пользователь получает те же удобные средства работы с камерой, что и в традиционных (не встраиваемых) системах с любым другим интерфейсом передачи данных, например USB3 Vision и GigE Vision.

Цена — удивительно низкая

Цена — удивительно низкая...

Начальная цена на модуль камеры dart составляет всего 49 евро, что позволяет разрабатывать недорогие встраиваемые системы, полностью соответствующие стандартам машинного зрения и гарантирующие превосходное качество изображения. Модули dart BCON for MIPI оснащены удобными функциями машинного зрения. Дополнительные функции уже запланированы и будут предоставлены в более новых версиях.

...качество — ПОТРЯСАЮЩЕЕ

Basler, являясь лидером в сфере технологий, предлагает клиентам 30 лет опыта в технологиях машинного зрения. Модули на базе камер Basler отличаются высокой надежностью и долговечностью — именно поэтому компания предлагает три года гарантии на модули камер dart. Мы ориентированы на продолжительную доступность нашей продукции и долгосрочную поддержку для операционных систем. Кроме того, Basler предлагает всестороннюю поддержку и обслуживание своим клиентам: вы можете в любой момент обратиться с запросом в службу технической поддержки Basler либо пригласить специалиста на свое предприятие через международную сеть представительств Basler.

Кроме того, у вас есть возможность подобрать подходящего партнера благодаря партнерской сети Basler, которая объединяет компании, специализирующиеся на аппаратном и программном обеспечении, технологиях и системной интеграции, и совместно предлагающие встраиваемые решения визуализации для решения самых разнообразных задач в различных отраслях.

Highlights der neuen dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle

Особенности новой камеры Basler dart с интерфейсом BCON for MIPI

  • Специально для разъемов MIPI CSI-2;
  • Подключение камеры напрямую к процессору по порту MIPI CSI-2 для передачи данных и управления параметрами камеры — без непроизводительных потерь;
  • 5 Мп, 60 кадр/с, сенсор AR0521 от ON Semiconductor;
  • Наилучшее соотношение цены и технических характеристик благодаря оптимизированной архитектуре;
  • Готовый к использованию набор драйверов для однокристальных систем Qualcomm Snapdragon под управлением Linux (Linaro);
  • Быстрая и простая интеграция камеры в целевую систему — благодаря SDK в составе pylon потребуется написать всего несколько строк программного кода;

  • Простой перенос программного кода благодаря соответствию стандарту GenICam и единому SDK в пакете ПО pylon;
  • Комплект средств разработки с примером реализации алгоритма захвата изображения;
  • Гибкий плоский кабель и небольшой разъем для систем, где предъявляются строгие требования к занимаемому пространству;
  • Стабильная и надежная передача данных с пропускной способностью до 750 МБ/с;

Модули камеры dart с интерфейсом BCON for MIPI

Модель камеры Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс
daA2500-60mc 2560 px x 1920 px 60 fps Color BCON for MIPI

Комплект средств разработки с камерой dart BCON for MIPI

Модель Модуль камеры Процессор Интерфейс
dart BCON for MIPI Development Kit Basler dart daA2500-60mc Snapdragon 820 BCON for MIPI

Мы всегда рады помочь

Хотите узнать больше о продуктах Basler для встраиваемых систем машинного зрения? Обратитесь в отдел продаж Basler.