Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
  • Значимость интерфейса MIPI CSI-2 во
    встраиваемых системах машинного зрения

    Интерфейс MIPI CSI-2 приобретает все большее
    значение для встраиваемых систем машинного
    зрения. В этом техническом документе
    поясняется, почему.

    Загрузить технический документ

BCON: экономичная архитектура встраиваемых систем машинного зрения с новым интерфейсом Basler

Аббревиатура BCON образована от Basler Connectivity — возможности подключения камер Basler — и подразумевает объединение зарекомендовавших себя стандартов передачи данных для встраиваемых платформ (например, LVDS или MIPI CSI-2) с надежными и высокопроизводительными возможностями для систем машинного зрения. Благодаря появлению в мире машинного зрения стандартов (GenICam) и SDK pylon, использовать базовые технологий стало проще, чем когда-либо прежде.

Независимо от того, выбрали вы MIPI CSI-2 или LVDS, BCON обеспечивает надежную передачу видеоданных с высокой пропускной способностью, а в комбинации с бескорпусными камерами Basler dart позволяет разработать действительно экономичную архитектуру для встраиваемых систем машинного зрения. Гибкие возможности и экономичность являются залогом эффективности системы обработки изображений.

  • BCON for MIPI

    Интерфейс BCON for MIPI, реализованный на стандарте MIPI CSI-2, обеспечивает стабильную передачу изображений и идеально подходит для подключения модулей на базе камер dart к встраиваемым процессорам (однокристальным системам).
    BCON for MIPI

    Благодаря BCON эта технология, первоначально разработанная для потребительского рынка мобильных телефонов, теперь объединена с ключевыми возможностями для систем машинного зрения (такими как съемка отдельных изображений и точное управление параметрами настройки камеры) и интегрирована в стандарт GenICam: так MIPI превратился BCON for MIPI.

    MIPI CSI-2 представляет собой интерфейс для камер, стандарт на который был разработан ассоциацией Mobile Industry Processor Interface Alliance (MIPI). Аббревиатура CSI-2 означает последовательный интерфейс для камер 2-го поколения. В настоящее время CSI-2 является наиболее важным интерфейсом для камер на мобильной платформе и используется, например, для подключения модуля камеры в мобильном телефоне к процессору. Поскольку почти все процессоры (однокристальные системы), используемые во встраиваемых решениях, также обычно оснащаются двумя портами CSI-2, BCON for MIPI представляет собой идеальное и экономичное решение, обеспечивающее высокую пропускную способность (до 750 МБ/с) и подключение модулей на базе камер dart напрямую к встраиваемым однокристальным системам без необходимости использования дополнительных аппаратных компонентов. Благодаря драйверам Basler под различные платформы и возможностям пакета программного обеспечения pylon, модулями на базе камер dart можно управлять виртуально, используя преимущества Plug-and-Play, без каких-либо дополнительных затрат на интеграцию.

    Подробнее
  • BCON for LVDS

    Интерфейс BCON for LVDS опирается на стандарт LVDS (от англ. Low Voltage Differential Signaling — низковольтная дифференциальная передача сигналов) для стабильной передачи изображений и идеально подходит для подключения модулей на базе камер dart к FPGA.

    LVDS (Low Voltage Differential Signaling — низковольтная дифференциальная передача сигналов) представляет собой стандартный интерфейс для высокоскоростной передачи данных, однако в соответствующем стандарте отсутствуют подробные требования к передаче данных изображения. Опираясь на 30 лет опыта Basler в области машинного зрения, специалисты компании разработали экономичный протокол, который обеспечивает высокую пропускную способность для надежной передачи данных. Как результат, интерфейс BCON for LVDS предлагает гибкие возможности для подключения к устройствам, использующим технологию LVDS, таким как платы на базе программируемой логической матрицы (FPGA) и гибридные однокристальные системы (где FPGA и несколько процессоров объединены на одной интегральной схеме). Интерфейс BCON for LVDS станет идеальным выбором для многих встраиваемых систем, поскольку отвечает самым разнообразным требованиям. В сочетании с FPGA он гарантирует максимально эффективную цифровую обработку изображений, что в конечном итоге позволяет оптимизировать совокупные эксплуатационные затраты на систему машинного зрения.

    Подробнее
  • Простота подключения с помощью плоского гибкого кабеля

    Экономия на затратах и соответствие всем требованиям благодаря единому кабелю

    Для интеграции встраиваемой системы машинного зрения с FPGA или однокристальной системой можно использовать 28-контактный разъем. Линии передачи в плоском гибком кабеле могут быть предназначены не только для передачи данных изображения по стандарту MIPI CSI-2 или LVDS и передачи входных и выходных сигналов, но также для подачи питания. Стандартизированными линиями CCI (BCON for MIPI) или I²C (BCON for LVDS) также можно управлять с помощью SDK pylon для настройки камер. Такая архитектура интерфейса позволяет без лишних усилий подключить камеру к встраиваемой системе по единому кабелю. Плоские гибкие кабели предлагаются разной длины и в разном техническом исполнении, что существенно упрощает проектирование экономичных и эффективных систем с учетом всех требований.

    Подробнее
  • Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon

    Для удобного управления параметрами камеры используйте SDK в составе pylon
    dart BCON software Schema

    Надежный и удобный интерфейс программирования прикладных приложений (API) в составе пакета ПО pylon также совместим с камерами серии dart с интерфейсом BCON for LVDS и BCON for MIPI и предусматривает поддержку Linux на базе процессоров с архитектурой x86 и ARM. Интерфейс программирования для разработки пользовательских приложений поддерживает и другие интерфейсы, в том числе USB 3.0. Это существенно упрощает миграцию, например с камер dart USB на dart BCON for MIPI.

    BCON for MIPI:

    Для камер dart с интерфейсом BCON for MIPI Basler предлагает пакет драйверов вместе с ПО pylon, при использовании которых можно виртуально подключить камеру dart с технологией Plug-and-Play к поддерживаемым процессорным платам. Благодаря pylon и технологии GenICam камерой dart MIPI можно управлять как любой другой камерой Basler. Единый API в составе pylon, который работает с множеством интерфейсов, позволяет повторно использовать программный код, написанный для любой камеры Basler, для камеры dart MIPI с минимальными изменениями или перенести существующее приложение, написанное для камеры, например, с интерфейсом USB 3.0, на камеру MIPI.

    BCON for LVDS:

    Благодаря технологии GenICam, управление параметрами камеры осуществляется по шине I²C в системах Linux. В пакете ПО pylon в качестве примера реализации предусмотрен необходимый драйвер-адаптер в формате исходного кода, а также в виде готового скомпилированного двоичного файла. Вы можете использовать недавно добавленный аппаратный адаптер C-API для разработки собственных адаптеров I²C — пример реализации из пакета ПО pylon поможет сориентироваться в этом процессе. Разумеется, уже скомпилированные двоичные файлы также можно использовать «как есть», без дополнительных изменений.

    Поскольку у pylon отсутствуют сведения об алгоритме захвата изображения устройством с технологией LVDS, пользователю необходимо самостоятельно реализовать логику передачи данных изображения. Однако по желанию можно использовать предусмотренный в ПО pylon аппаратный адаптер C-API для реализации функций захвата изображения pylon с выбранным интерфейсом. По завершении этого шага вам будут доступны все функциональные возможности pylon, в том числе для захвата изображения.

    Подробнее

Модули на базе камеры Basler dart

Basler предлагает интерфейс BCON для бескорпусных камер dart. Он подходит для встраиваемых систем машинного зрения самого различного назначения. Выбор камеры серии dart с этим интерфейсом подразумевает сокращение общих затрат на настройку и эксплуатацию системы машинного зрения. Камеры dart BCON специально разработаны под встраиваемые платформы и предоставляют возможности проектирования систем машинного зрения с экономичной архитектурой, где сенсор подключается напрямую к процессорной плате. Интерфейс BCON упрощает задачи разработчиков встраиваемых систем машинного зрения — теперь сменить одну камеру dart на другую можно без дополнительных усилий и затрат на интеграцию.

Эксперты по встраиваемым технологиям также особо отмечают компактность бескорпусных моделей dart и уникальные функции оптимизации изображения: они могут быть применены либо непосредственно на стороне камеры, что гарантирует максимальную гибкость и независимость целевой системы, либо средствами высокопроизводительного процессора сигналов изображения (ISP), интегрированного в целевую однокристальную систему, что обеспечивает чрезвычайно экономичную архитектуру системы. Компания Basler, являясь лидером в сфере технологий и основным движущим фактором в разработке отраслевых стандартов на интерфейсы камер на протяжении вот уже 30 лет, в очередной раз выступает гарантом высокого качества, производительности, надежности и эффективности систем машинного зрения, предлагая на рынке семейство камер dart.

Возможность выбора различных технологий интерфейса, стандартов крепления, вариантов разрешения, скорости съемки и моделей сенсоров от ведущих производителей означает, что вы сможете подобрать камеру любой конфигурации для решения ваших задач. Получите неоспоримые конкурентные преимущества за счет повышения производительности вашей системы машинного зрения и оптимизации совокупной стоимости владения.

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Basler dart с интерфейсом BCON

Basler dart с интерфейсом BCON

Откройте для себя бескорпусную камеру dart с интерфейсом BCON на базе LVDS.

Подробнее

Аналитический отчет. USB 3.0 и BCON для LVDS

Аналитический отчет. USB 3.0 и BCON для LVDS

Мы сравниваем камеры с интерфейсами USB 3.0 и BCON для LVDS для встраиваемых систем машинного зрения и обсуждаем характеристики и преимущества этих двух интерфейсов.

Читать аналитический отчет