Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
  • Новинка: комплект средств разработки с dart BCON for MIPI

    Этот комплект средств разработки содержит все необходимые компоненты для работы с модулем камеры dart BCON for MIPI на базе Qualcomm Snapdragon 820.

    Подробнее о комплекте средств разработки
  • Performance: Outstanding
    Ease of Integration: Mindblowing

    The new dart BCON for MIPI - Basler’s the next generation in embedded vision camera modules

    Discover dart with BCON for MIPI interface
  • MIPI CSI-2 во
    встраиваемых системах

    Интерфейс MIPI CSI-2 приобретает все
    большее значение для встраиваемых систем
    машинного зрения. Мы объясняем, почему.

    Загрузить технический документ
  • Встраиваемые системы: новая концепция и новые возможности

    Что такое встраиваемая система и какие основные компоненты в нее входят?

    Читать технический документ
  • Откройте для себя встраиваемые технологии

    Встраиваемые технологии стремительно набирают популярность. Стиву тоже хочется идти в ногу со временем. Предлагаем вместе с ним разобраться с его первым проектом.

    Просто нажмите Play!

Встраиваемые системы машинного зрения

Планируете дополнить вашу встраиваемую систему технологиями визуализации? Тогда обратите внимание на наши высококачественные камеры и модули на базе камер, которые помогут быстро разработать систему машинного зрения, а с помощью инструментов в пакете программного обеспечения pylon вы сможете сэкономить усилия на системной интеграции и ввести систему машинного зрения в строй в кратчайшие сроки.

Basler предлагает универсальные, технологически совершенные решения и все необходимые аксессуары, а также оценочные комплекты и комплекты средств разработки для беспроблемной интеграции камеры. Таким образом, мы помогаем даже новичкам в области промышленных камер упростить задачу системной интеграции и свести к минимуму все риски.

Кроме того, благодаря партнерской сети Basler вы сможете найти надежных партнеров, которые предоставят необходимую поддержку на любом этапе разработки встраиваемой системы машинного зрения. Независимо от того, в какой области вам требуются навыки — будь то аппаратное обеспечение, программное обеспечение, технологии или услуги интеграции, — мы поможем найти подходящую специализированную компанию.

Все для встраиваемых систем машинного зрения

Камеры Basler для встраиваемых систем машинного зрения

Камеры для встраиваемых систем машинного зрения

Универсальные модули на базе камер для встраиваемых систем

USB 3.0, BCON for LVDS, BCON for MIPI

Наборы для встраиваемых систем машинного зрения

Наборы для встраиваемых систем

Удобный оценочный набор и набор средств для разработчика

USB 3.0, BCON

SDK Basler pylon для встраиваемых

SDK Basler pylon для встраиваемых систем

SDK Basler pylon для простой интеграции камер во встраиваемые системы

Компоненты для встраиваемых систем

Компоненты для встраиваемых систем

Объективы, кабели и дополнительные аксессуары для встраиваемых систем

Откройте для себя наш мир встраиваемых технологий визуализации

Типовые проекты

Типовые проекты

Подберите подходящий комплект средств разработки, отвечающий вашим требованиям

Партнерская сеть Basler

Партнерская сеть Basler

Помощь в интеграции компонентов обработки изображений во встраиваемую систему

База знаний о встраиваемых технологиях визуализации

База знаний о встраиваемых технологиях визуализации

Технические документы, статьи и многое другое

Запрос на покупку компонентов для встраиваемых систем

Запрос на покупку компонентов для встраиваемых систем

Хотите узнать больше о предлагаемых Basler компонентах для встраиваемых систем машинного зрения? Мы всегда рады помочь!