Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

FireWire® или «IEEE 1394»

FireWire

Камеры FireWire® (также известные как камеры IEEE 1394) доступны на рынке вот уже много лет и нашли свое применение во многих отраслях. Первоначально камеры были ориентированы на стандарт FireWire-a. В связи с этим у них было несколько ограничений. Во-первых, диапазон частот был ограничен до значения 32 Мбайт/сек. Во-вторых, при разрешающей способности, равной 1-му мегапикселю, без проблем передавать потоковое видео удавалось только с частотой 30 кадров в секунду. На сегодняшний день значение диапазона частот интерфейса FireWire превышает прежнее вдвое. Кабели и аппаратные средства успешно прошли процесс стандартизации и применяются повсеместно, что позволило интерфейсу FireWire стать во многих ситуациях конкурентоспособным решением.

Основное преимущество FireWire заложено в самом стандарте FireWire, который определяет очень стабильный метод обмена данными между камерами и ПК. Это гарантирует надежность процесса обмена данных, а также позволяет предсказать длительность самого сеанса передачи/получения данных.

Для камер FireWire с поддержкой стандарта DCAM/IIDC дается четкое определение логического интерфейса для его последующего использования в промышленных камерах. Этот факт способствует простоте и удобству интеграции в программное обеспечение для обработки изображений, а также позволяет одновременно использовать камеры от разных производителей или даже заменять их.

К некоторым преимуществам интерфейса FireWire относятся:

  • Стандартный логический интерфейс
  • Удобство интеграции системы
  • Низкий показатель загрузки ЦП

Свяжитесь с нами, если преимущества технологии FireWire заинтересовали вас или если вы хотите с ее помощью оптимизировать производительность вашей системы.