Menu
Торговые автоматы / интерактивные терминалы
Системы цифровых вывесок и терминалы по продаже билетов

В торговом автомате покупатель может самостоятельно приобрести выбранный товар за определенную плату. Существует множество торговых автоматов для продажи самых разнообразных товаров, например напитков, продуктов питания, медикаментов и даже мелкой техники. В случае дорогостоящих товаров с помощью камеры может осуществляться контроль процесса внесения оплаты или предоставление рекомендаций по видеосвязи после идентификации покупателя. Даже билеты на общественный транспорт и талоны на парковку продаются через такие автоматы. Многие автоматы позволяют при наличии вопросов непосредственно обратиться по видеосвязи к консультанту. Благодаря торговым автоматам покупатели могут приобретать различные товары независимо от часов работы магазина, что способствует повышению уровня их удовлетворенности.
Терминалы самообслуживания представляют собой интерактивные компьютерные системы, которые можно найти, например, на улицах, в аэропортах или в крупных магазинах. Они устанавливаются в определенных местах и предназначены для предоставления информации. С помощью терминала самообслуживания можно узнать режим работы транспорта или получить сведения о какой-либо компании. Системы Digital Signage - это рекламно-информационные панели. В них камеры используются для посчета посетителей и персонализации предлагаемого контента.
Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:
- Отличное соотношение цены и качества
- Долгосрочное наличие продукции
- Камеры и объективы одного производителя
- Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
- Сервис и техническую поддержку по всему миру
- Трехлетнюю гарантию
Типичные области применения камер:
- Съемка пользователя/посетителя (портретная камера)
- Контроль выдачи товаров
- Видеосвязь с пользователем в целях предоставления поддержки (камеры видеосвязи)
Серии камер для торговых автоматов / интерактивных терминалов

Basler dart: высокая производительность по минимальной цене
- Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
- Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
- Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
Узнать подробнее о серии камер Basler dart!

Basler pulse: меньше, легче, элегантнее
- Элегантный металлический корпус
- Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
- Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
- Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision и низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
Узнать подробнее о камерах серии Basler pulse!
Мы поможем подобрать камеру Basler для торговых автоматов и интерактивных терминалов, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.
Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для ритейла?
Свяжитесь с нами!Ритейл (брошюра)

Загрузите брошюру Basler об использовании камер в ритейле.
ЗагрузитьBCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать большеСредство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры