Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Системы оформления покупок

 Системы оформления покупок

Банкоматы нередко становятся местом для мошенничества. Для предотвращения такой возможности в современные банкоматы устанавливаются камеры, которые, например, осуществляют видеозапись пользователя при проведении операции. Камера может быть дополнительно оснащена функцией распознавания лиц. Если лицо в кадре отсутствует, выдача денежных средств будет запрещена. Камеры также можно использовать для проверки выдачи денежных средств или наблюдения за цифровой клавиатурой для предотвращения ее модификации и скимминга.

Все больше банкоматов оборудуют камерами для консультирования клиентов по видеосвязи при возникновении такой необходимости.

Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:

  • Отличное соотношение цены и производительности
  • Долгосрочное наличие продукции
  • Камеры и объективы одного производителя
  • Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
  • Сервис и техническую поддержку по всему миру
  • Трехлетнюю гарантию

Типичные области применения камер:

  • Съемка пользователя (камера для съемки лиц)
  • Контроль выдачи денежных средств (камера для съемки процесса получения денег)
  • Контроль ввода ПИН-кода (камера для цифровой клавиатуры)
  • Видеосвязь с пользователем в целях предоставления поддержки (камеры видеосвязи)

Серия камер для систем оформления покупок

Basler ace 2

Basler ace 2: приспособлена к различным потребностям машинного зрения

  • Новое поколение ace: cовременные КМОП-сенсоры, особая конструкция и улучшенное качество изображения
  • Два модельных ряда для систем машинного зрения с различными требованиями — ace 2 Basic и ace 2 Pro
  • ace 2 Basic: проверенная временем надежность Basler и впечатляющий набор функций компьютерного зрения для систем со стандартными требованиями
  • ace 2 Pro: уникальные функции Compression Beyond, Pixel Beyond и PGI для максимальной производительности системы

Познакомьтесь с серией камер Basler ace 2!

Basler ace

Basler ace: компактность и гибкие возможности

  • Широкий выбор сенсоров: с технологией КМОП и для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: интерфейс GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м либо интерфейс USB 3.0
  • Для систем Windows, Linux и платформ на базе ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Отличное соотношение цены и производительности

Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!

Basler blaze

Basler blaze: высокая точность для экономичной 3D-съемки в реальном времени

  • Превосходные 3D-изображения с новейшей технологией сенсора Sony DepthSense™ IMX556PLR
  • Оптическое измерение времяпролетным методом с точностью до миллиметра
  • Большой диапазон измерений, охватывающий, например, два европоддона или небольшой автомобиль
  • Передача предварительно обработанных 3D-изображений (плотного множества точек) и полутоновых 2D-изображений в режиме реального времени
  • Возможность работы при дневном свете и корпус со степенью защиты IP67 для получения стабильных результатов в сложных условиях 
  • Качественная съемка независимо от освещения и контрастности
  • Простая интеграция в систему благодаря компактной конструкции и интерфейсу передачи данных Gigabit Ethernet 
  • Удобный кроссплатформенный интерфейс программирования с примерами программного кода
  • Надежная работа в системах с несколькими камерами без взаимных помех

Познакомьтесь с камерой Basler blaze!

Basler dart

Basler dart: высокая производительность по минимальной цене

  • Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
  • Также в бескорпусном исполнении
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия

Узнать подробнее о серии камер Basler dart!

Basler racer

Basler racer: линейная камера с исключительной производительностью и минимальными требованиями к занимаемому пространству

  • Компактные размеры (всего 56 мм)
  • Невероятная скорость съемки, высокая надежность и отменное качество изображения
  • Идеально подходит для съемки в условиях слабого освещения
  • Интерфейс GigE

Узнать подробнее о камерах серии Basler racer!

Мы поможем подобрать камеру Basler для систем оформления покупок, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.

Мы всегда рады помочь

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для ритейла?

Свяжитесь с нами!

Ритейл (брошюра)

Ритейл (брошюра)

Загрузите брошюру Basler об использовании камер в ритейле.

Загрузить

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.

Узнать больше

Средство выбора камеры

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.

Средство выбора камеры