Menu
Подсчет, отслеживание и создание профилей посетителей

В ритейле камеры отслеживают, где и какие посетители (мужчины или женщины) задерживаются дольше, какие вывески они рассматривают, какие товары привлекают их внимание, а какие они игнорируют и просто проходят мимо. Собранные данные используются для улучшения выкладки товаров в магазине и, таким образом, привлечения большего количества покупателей.
Данные и статистика, по которым отслеживается поведение людей, используются для создания так называемых профилей, на основе которых товары размещаются в торговом зале в соответствии с потребностями покупателей.
С помощью камер, например, распознается пол покупателя в магазине модной одежды, и на цифровой рекламной панели отображаются рекомендуемые предметы одежды.
Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:
- Отличное соотношение цены и качества
- Долгосрочное наличие продукции
- Камеры и объективы одного производителя
- Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
- Сервис и техническую поддержку по всему миру
- Трехлетнюю гарантию
Типичные области применения камер:
- Встраиваемые камеры для цифровых рекламных панелей
- Камеры для торговых стеллажей и витрин
- Камеры слежения для магазинов
Серия камер для подсчета посетителей

Basler ace 2: приспособлена к различным потребностям машинного зрения
- Новое поколение ace: cовременные КМОП-сенсоры, особая конструкция и улучшенное качество изображения
- Два модельных ряда для систем машинного зрения с различными требованиями — ace 2 Basic и ace 2 Pro
- ace 2 Basic: проверенная временем надежность Basler и впечатляющий набор функций компьютерного зрения для систем со стандартными требованиями
- ace 2 Pro: уникальные функции Compression Beyond, Pixel Beyond и PGI для максимальной производительности системы
Познакомьтесь с серией камер Basler ace 2!

Basler ace: компактность и гибкие возможности
- Широкий выбор сенсоров: с технологией КМОП и для ближнего ИК-диапазона
- Работа по единому кабелю: интерфейс GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м либо интерфейс USB 3.0
- Для систем Windows, Linux и платформ на базе ARM
- Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
- Отличное соотношение цены и производительности
Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!

Basler blaze: высокая точность для экономичной 3D-съемки в реальном времени
- Превосходные 3D-изображения с новейшей технологией сенсора Sony DepthSense™ IMX556PLR
- Оптическое измерение времяпролетным методом с точностью до миллиметра
- Большой диапазон измерений, охватывающий, например, два европоддона или небольшой автомобиль
- Передача предварительно обработанных 3D-изображений (плотного множества точек) и полутоновых 2D-изображений в режиме реального времени
- Возможность работы при дневном свете и корпус со степенью защиты IP67 для получения стабильных результатов в сложных условиях
- Качественная съемка независимо от освещения и контрастности
- Простая интеграция в систему благодаря компактной конструкции и интерфейсу передачи данных Gigabit Ethernet
- Удобный кроссплатформенный интерфейс программирования с примерами программного кода
- Надежная работа в системах с несколькими камерами без взаимных помех
Познакомьтесь с камерой Basler blaze!

Basler dart: высокая производительность по минимальной цене
- Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
- Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
- Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
Узнать подробнее о серии камер Basler dart!

Basler pulse: меньше, легче, элегантнее
- Элегантный металлический корпус
- Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
- Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
- Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision и низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
Узнать подробнее о камерах серии Basler pulse!

Сетевые камеры Basler
- Частота кадров до 95 кадр/с
- Разрешение до 5 Мп
- Простота установки и интеграции
- Превосходное качество изображения и очень высокая чувствительность
- Форматы MJPEG, MPEG-4 и H.264
Узнать подробнее о сетевых камерах Basler!
Мы поможем подобрать камеру Basler для подсчета, отслеживания и создания профилей посетителей, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.
Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для ритейла?
Свяжитесь с нами!Ритейл (брошюра)

Загрузите брошюру Basler об использовании камер в ритейле.
ЗагрузитьBCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать большеСредство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры