Menu
Контроль наполненности полок

Банкоматы нередко становятся местом для мошенничества. Для предотвращения такой возможности в современные банкоматы устанавливаются камеры, которые, например, осуществляют видеозапись пользователя при проведении операции. Камера может быть дополнительно оснащена функцией распознавания лиц. Если лицо в кадре отсутствует, выдача денежных средств будет запрещена. Камеры также можно использовать для проверки выдачи денежных средств или наблюдения за цифровой клавиатурой для предотвращения ее модификации и скимминга.
Все больше банкоматов оборудуют камерами для консультирования клиентов по видеосвязи при возникновении такой необходимости.
Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:
- Отличное соотношение цены и производительности
- Долгосрочное наличие продукции
- Камеры и объективы одного производителя
- Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
- Сервис и техническую поддержку по всему миру
- Трехлетнюю гарантию
Типичные области применения камер:
- Съемка пользователя (камера для съемки лиц)
- Контроль выдачи денежных средств (камера для съемки процесса получения денег)
- Контроль ввода ПИН-кода (камера для цифровой клавиатуры)
- Видеосвязь с пользователем в целях предоставления поддержки (камеры видеосвязи)
Серии камер для контроля наполненности полок

Basler ace 2: приспособлена к различным потребностям машинного зрения
- Новое поколение ace: cовременные КМОП-сенсоры, особая конструкция и улучшенное качество изображения
- Два модельных ряда для систем машинного зрения с различными требованиями — ace 2 Basic и ace 2 Pro
- ace 2 Basic: проверенная временем надежность Basler и впечатляющий набор функций компьютерного зрения для систем со стандартными требованиями
- ace 2 Pro: уникальные функции Compression Beyond, Pixel Beyond и PGI для максимальной производительности системы
Познакомьтесь с серией камер Basler ace 2!

Basler ace: компактность и гибкие возможности
- Широкий выбор сенсоров: с технологией КМОП и для ближнего ИК-диапазона
- Работа по единому кабелю: интерфейс GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м либо интерфейс USB 3.0
- Для систем Windows, Linux и платформ на базе ARM
- Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
- Отличное соотношение цены и качества
Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!

Basler blaze: высокая точность для экономичной 3D-съемки в реальном времени
- Превосходные 3D-изображения с новейшей технологией сенсора Sony DepthSense™ IMX556PLR
- Оптическое измерение времяпролетным методом с точностью до миллиметра
- Большой диапазон измерений, охватывающий, например, два европоддона или небольшой автомобиль
- Передача предварительно обработанных 3D-изображений (плотного множества точек) и полутоновых 2D-изображений в режиме реального времени
- Возможность работы при дневном свете и корпус со степенью защиты IP67 для получения стабильных результатов в сложных условиях
- Качественная съемка независимо от освещения и контрастности
- Простая интеграция в систему благодаря компактной конструкции и интерфейсу передачи данных Gigabit Ethernet
- Удобный кроссплатформенный интерфейс программирования с примерами программного кода
- Надежная работа в системах с несколькими камерами без взаимных помех
Познакомьтесь с камерой Basler blaze!

Basler dart: высокая производительность по минимальной цене
- Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
- Также в бескорпусном исполнении
- Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
- Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
Узнать подробнее о серии камер Basler dart!

Basler racer: линейная камера с исключительной производительностью и минимальными требованиями к занимаемому пространству
- Компактные размеры (всего 56 мм)
- Невероятная скорость съемки, высокая надежность и отменное качество изображения
- Идеально подходит для съемки в условиях слабого освещения
- Интерфейс GigE
Узнать подробнее о камерах серии Basler racer!
Мы поможем подобрать камеру Basler для систем контроля наполненности полок, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.