Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Идентификация

Распознавание лица / радужной оболочки глаза / рисунка ладони / возраста / пола

Идентификация

В ритейле идентификация необходима для предоставления индивидуальных услуг, например для обеспечения безопасности платежных операций, или предоставления индивидуальной информации / рекламы согласно результатам распознавания лица по биометрическим данным. С помощью систем биометрической идентификации можно либо определять только пол или возраст, либо же сравнивать лицо полностью с существующими изображениями.

Задача камер заключается в съемке и распознавании лиц, например в торговых центрах, больницах, казино и на крупных строительных площадках. Эта технология используется в зданиях и на объектах в случае ограниченного доступа в некоторые зоны.

Для пограничного контроля в аэропортах, камеры используются для сравнения лица человека с его фотографией в паспорте.

Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:

  • Отличное соотношение цены и производительности
  • Долгосрочное наличие продукции
  • Камеры и объективы одного производителя
  • Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
  • Сервис и техническую поддержку по всему миру
  • Трехлетнюю гарантию

Типичные области применения камер:

  • Идентификация / создание профилей посетителей
  • Пограничный контроль
  • Обеспечение безопасности
  • Контроль доступа, например в игровые залы

Серия камер для биометрии

Basler ace 2

Basler ace 2: приспособлена к различным потребностям машинного зрения

  • Новое поколение ace: cовременные КМОП-сенсоры, особая конструкция и улучшенное качество изображения
  • Два модельных ряда для систем машинного зрения с различными требованиями — ace 2 Basic и ace 2 Pro
  • ace 2 Basic: проверенная временем надежность Basler и впечатляющий набор функций компьютерного зрения для систем со стандартными требованиями
  • ace 2 Pro: уникальные функции Compression Beyond, Pixel Beyond и PGI для максимальной производительности системы

Познакомьтесь с серией камер Basler ace 2!

Basler ace

Basler ace: компактность и гибкие возможности

  • Широкий выбор сенсоров: с технологией КМОП и для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: интерфейс GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м либо интерфейс USB 3.0
  • Для систем Windows, Linux и платформ на базе ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Отличное соотношение цены и качества

Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!

Basler blaze

Basler blaze: высокая точность для экономичной 3D-съемки в реальном времени

  • Превосходные 3D-изображения с новейшей технологией сенсора Sony DepthSense™ IMX556PLR
  • Оптическое измерение времяпролетным методом с точностью до миллиметра
  • Большой диапазон измерений, охватывающий, например, два европоддона или небольшой автомобиль
  • Передача предварительно обработанных 3D-изображений (плотного множества точек) и полутоновых 2D-изображений в режиме реального времени
  • Возможность работы при дневном свете и корпус со степенью защиты IP67 для получения стабильных результатов в сложных условиях 
  • Качественная съемка независимо от освещения и контрастности
  • Простая интеграция в систему благодаря компактной конструкции и интерфейсу передачи данных Gigabit Ethernet 
  • Удобный кроссплатформенный интерфейс программирования с примерами программного кода
  • Надежная работа в системах с несколькими камерами без взаимных помех

Познакомьтесь с камерой Basler blaze!

Basler dart

Basler dart: высокая производительность по минимальной цене

  • Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия

Узнать подробнее о серии камер Basler dart!

Basler pulse

Basler pulse: меньше, легче, элегантнее

  • Элегантный металлический корпус
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision и низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)

Узнать подробнее о камерах серии Basler pulse!

IP Fixed Box

Сетевые камеры Basler

  • Частота кадров до 95 кадр/с
  • Разрешение до 5 Мп
  • Простота установки и интеграции
  • Превосходное качество изображения и очень высокая чувствительность
  • Форматы MJPEG, MPEG-4 и H.264

Узнать подробнее о сетевых камерах Basler!

Мы поможем подобрать камеру Basler для биометрии, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.

Истории клиентов

Наши истории клиентов демонстрируют примеры успешной интеграции камер Basler

ace Success Story

Повышенная безопасность в школе

Технология Smilart и GigE камеры Basler для успешного распознавания лиц в российском колледже.

Загрузить историю успеха

Мы всегда рады помочь

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для ритейла?

Свяжитесь с нами!

Ритейл (брошюра)

Ритейл (брошюра)

Загрузите брошюру Basler об использовании камер в ритейле.

Загрузить

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.

Узнать больше

Средство выбора камеры

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.

Средство выбора камеры