Menu
Наборы функций Basler MED
Уникальная комбинация расширенных возможностей аппаратного обеспечения, встроенного программного обеспечения и функций pylon — специально для медицины и биологических наук.
Наборы функций Basler MED, объединяют в себе наиболее впечатляющие характеристики и отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к системам обработки изображений. Ими оснащаются камеры Basler MED ace, предназначенные специально для медицины и биологических наук.
Опираясь на глубокие знания и обширный опыт в сфере технологий, мы разрабатываем высокопроизводительные камеры, которые отвечают самым строгим требованиям к качеству изображения, предъявляемым в таких областях, как автоматизация лабораторных процессов, офтальмология, микроскопия и флуоресцентные методы исследований. Не имеющие аналогов наборы функций Basler объединяют в себе расширенные возможности аппаратного и встроенного программного обеспечения с функциями pylon, удовлетворяя самые разнообразные потребности клиентов в категориях
Если камера представлена в одной из категорий, то она может предлагать одну или несколько из функций из соответствующего набора функций. Чтобы подобрать требуемую комбинацию функций, используйте контрольный список функций Basler, или ознакомьтесь с руководством, чтобы получить дополнительные указания.
Если вас интересуют наши камеры для медицины MED ace, посетите baslerweb.com/MEDace
При разработке, производстве и реализации камер Basler MED ace, предназначенных для медицины и биологических наук, Basler руководствуется стандартом DIN EN ISO 13485:2016. Кроме того, Basler гарантирует соответствие другим применимым стандартам, включая CE, UL, EMC класс B, CISPR класс B и FCC класс B.
К производителям комплектного оборудования для медицины и биологических наук предъявляются все более и более строгие требования. Сертификация медицинских и диагностических устройств в регулирующих органах сегодня представляет собой чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс. В подтверждение статуса надежного поставщика компанией Basler была пройдена сертификация по DIN EN ISO 13485:2016. Как результат, Basler полностью соответствует нормативным требованиям к поставщикам компонентов для OEM-производителей оборудования для медицины и биологических наук.
Сертификация по DIN EN ISO13485
Пройдя сертификацию согласно DIN EN ISO 13485:2016, Basler подтверждает соответствие этому стандарту своих процедур управления качеством, применяемых к разработке, производству, реализации и техническому обслуживанию цифровых камер, а также их позиционированию на рынке.
Камеры Basler MED ace производятся на отдельном предприятии, где обеспечивается полное соответствие нормативным требованиям. Для клиентов это означает, что Basler предлагает безупречно составленную документацию, которая в конечном итоге позволит сэкономить время и средства на проведение аудита и разработку документации на оборудование, а также упростит и ускорит процесс его сертификации.
Благодаря действующей в Basler комплексной системе управления изменениями, наши клиенты всегда в курсе обо всех модификациях. Прослеживаемость причин отказов дополнительно сокращает расходы и повышает прозрачность процедур при отзыве продукции.
Сертификаты: CE, UL, EMC
Качество является главным приоритетом в Basler. Все камеры проходят всесторонние испытания в нашей штатной лаборатории. Basler подтверждает соответствие всем применимым стандартам, включая CE, UL, EMC Class A и B, CISPR Class A и B, FCC Class A и B, а также RoHs. Мы гарантируем выполнение всех нормативных требований, предъявляемых к нашим клиентам в медицине и биологических науках.
В авангарде развития технологий визуализации
Basler является одной из ведущих компаний в индустрии машинного зрения и выступает активным членом комитетов по стандартизации, в том числе GigE Vision и USB3 Vision. Оба этих стандарта основаны на стандарте GenICam, который описывает универсальный интерфейс программирования всех современных камер, используемых в профессиональных целях.
Получайте изображения безупречного качества без дополнительной обработки с набором функций «Превосходное качество изображения». Откройте для себя камеры Basler MED, оснащенные ведущей на рынке технологией PGI для предварительной обработки изображения как на цветных, так и монохромных камерах, и интеллектуальными алгоритмами автоматической настройки баланса белого, контрастности и экспозиции.
Одной из важнейших характеристик систем машинного зрения, предназначенных для автоматизации лабораторных процессов, микроскопии и офтальмологии, является высокая четкость изображения. Однако задача OEM-производителей обычно заключается не в точной настройке параметров камеры, а в интеграции компонентов в единую систему. Именно поэтому камеры Basler для медицины и биологических наук оснащены множеством функций автоматической регулировки изображения, благодаря которым можно получать безупречные изображения без дополнительной обработки. Это упрощает работу с камерами Basler, ускоряет время вывода новой системы на рынок и позволяет нашим клиентам сосредоточиться на своей основной задаче.
Basler PGI
Интеллектуальный алгоритм PGI отвечает за дебайеризацию 5x5, сглаживание цветов, шумоподавление и увеличение резкости. В то время как другие производители камер полагаются на ценные ресурсы центрального процессора системы, скрывая «истинную» стоимость камеры, функции встроенного программного обеспечения камер Basler, реализованные на базе FPGA, обеспечивают колоссальную экономию ресурсов на стороне хост-системы.
Basler PGI для монохромных камер
Технология Basler PGI также предлагается для монохромных камер.
Обработка изображения этим алгоритмом обеспечивает существенное увеличение резкости изображения и шумоподавление. Все вычисления выполняются на стороне камеры — без потребления и без того ограниченных вычислительных ресурсов хост-системы.
Функции автоматической настройки изображения
Специально для медицинской сферы Basler были разработаны функции автоматической настройки изображения, которые помогут получить безупречное изображение без дополнительной обработки. Функции автоматической настройки цветности, контрастности и других параметров позволят получать изображения превосходного качества, даже если вы не разбираетесь в тонкостях настройки камеры.
Быстрая автоматическая настройка экспозиции
Во многих случаях при съемке не всегда сохраняются постоянные условия освещения — они могут существенно меняться. С точки зрения обеспечения надежной съемки, стабильного качества изображений и удобства пользователя, важным фактором является быстродействие функций автоматической регулировки, от которого зависит время адаптации режима съемки камеры к изменившимся условиям. Камеры Basler предлагают практически моментальную автоматическую настройку экспозиции. Это означает быструю адаптацию режима при изменении объекта съемки и коэффициента увеличения, благодаря чему эти камеры идеально подходят для микроскопии.
Набор функций «Идеальная цветопередача» включает в себя несколько уникальных инструментов Basler для коррекции цветности изображения: выберите свои настройки тона, насыщенности и яркости и получите полный контроль над цветовым пространством. Уникальная функция Basler 6 Axis Operator позволяет управлять каждым цветом в отдельности, а инструмент Color Calibrator Beyond поможет подобрать идеальные цветовые параметры для максимально точного цветовоспроизведения.
Безупречная цветопередача является одним из ключевых требований, предъявляемых к большинству систем визуализации для микроскопии и офтальмологии. Настройка и регулировка параметров цветности представляет собой сложную задачу, на решение которой зачастую тратится огромный объем ценных вычислительных ресурсов. Набор функций Basler «Идеальная цветопередача» позволяет получить полный контроль над всеми цветовыми параметрами изображения. Сведите к нулю цветовые ошибки, которые определяются разницей между реальным объектом и его цифровой проекцией с камеры, чтобы добиться реалистичного цветовоспроизведения, либо измените цвета на изображении в полном соответствии с требованиями ваших клиентов. Благодаря инструменту Basler Color Calibrator Beyond на основе запатентованного нами алгоритма, у вас появилась возможность точной настройки камеры и полного устранения цветовых ошибок.
Basler Color Calibrator Beyond
Чтобы скорректировать цветовые параметры камеры для максимальной точности цветовоспроизведения, необходимо подобрать значения, которые сведут к минимуму определенную цветовую ошибку. Однако выбор «идеальных» цветовых параметров обычно представляет собой трудоемкий и сложный процесс. Basler Color Calibrator Beyond поможет подобрать идеальные цветовые параметры и таким образом обеспечивает высокую точность цветовоспроизведения. Этот управляемый пользователем инструмент в составе пакета ПО pylon основан на встроенном алгоритме полного контроля цветовых параметров и позволяет сохранять полученные результаты.
Полный контроль над цветовым пространством
Точность цветопередачи является одним из основных требований, предъявляемых к многим системам машинного зрения. Во встроенном программном обеспечении камер Basler MED ace предусмотрены функции для расширенной настройки цветовых параметров, включая тон, насыщенность и яркость. Запатентованная функция Basler 6 Axis Operator позволяет еще точнее настраивать цвета по одному. Алгоритм обработки изображения выполняется полностью на стороне камеры, что означает экономию ценных ресурсов процессора хост-системы.
Расширенные наборы цветовых настроек
В камерах серии Basler MED ace предусмотрен ряд готовых наборов цветовых настроек, оптимизированных под различные источники света. Помимо общих параметров для систем машинного зрения, теперь также существует возможность выбора распространенных в микроскопии источников света. Так, можно быстро подобрать подходящие цветовые параметры для определенного освещения, что позволяет сэкономить ресурсы и время на этапе разработки.
Новейший КМОП-сенсор Sony Pregius в сочетании с уникальным режимом длительной экспозиции Basler и встроенной гистограммой гарантируют отличные изображения даже в условиях слабой освещенности. Современная технология КМОП при выборе набора функций «Съемка при слабом освещении» раскроет все свои преимущества для решения задач, связанных с флуоресцентными методами исследований.
Системы машинного зрения различного назначения в таких областях, как микроскопия и автоматизация лабораторных процессов, как правило, работают в условиях слабой освещенности. Традиционно для съемки в условиях слабой освещенности, например во флуоресцентной микроскопии, преимущественно применялись ПЗC-сенсоры, однако технология КМОП развивалась быстрыми темпами. КМОП-сенсоры Sony Pregius из серии IMX впервые по характеристикам оказались на уровне ПЗС-сенсоров, а значит, у производителей комплектного оборудования для медицины биологических наук появилась возможность перехода с дорогостоящей технологии ПЗC на КМОП. Basler, являясь мировым лидером на рынке промышленных камер, предлагает широкий ассортимент КМОП-камер и выступает движущим фактором развития этой технологии.
Режим длительной экспозиции
На камерах Basler MED ace предусмотрен режим длительной экспозиции, который специально разработан для флуоресцентной микроскопии и позволяет выбирать экспозицию длительностью до 60 секунд. Камера при этом работает в режиме высокой чувствительности с повышенным шумоподавлением, чтобы улавливать даже слабые сигналы света. Благодаря этой уникальной функции клиенты из сферы медицины и биологических наук получили возможность выбирать современные КМОП-сенсоры на замену используемым ПЗC-сенсорам без ущерба для производительности системы.
Работа со шкалой тонов
Встроенные возможности работы с гистограммой позволяют получать более качественные изображения в условиях слабой освещенности. Такая функция встроенного программного обеспечения, как ограничение на шкале тонов, позволяет полностью контролировать точку черного на изображении и помогает получить идеально чистый черный фон, а встроенная функция вытягивания шкалы тонов позволяет вытягивать гистограмму для достижения наилучшей контрастности. Функции встроенного программного обеспечения в камерах Basler MED ace выполняются в FPGA на стороне камеры, что позволяет экономить ограниченные вычислительные ресурсы на стороне хост-системы.
Basler предлагает быстродействующие и при этом надежные камеры для систем, где необходима высокая скорость съемки, например используемых для автоматизации лабораторных процессов. Откройте для себя камеры Basler MED ace, обеспечивающие частоту кадров от 60 до 164 кадров в секунду благодаря КМОП-сенсору с глобальным затвором, а также проверенному интерфейсу передачи данных USB 3.0.
Одним из главных требований к системам, используемым для автоматизации лабораторных процессов, является высокая пропускная способность. Так, главной характеристикой системы автоматизации процессов, например считывания двухмерных штрихкодов или идентификации крышек пробирок, будет высокая частота кадров, а также быстрая и стабильная передача данных изображения. Камеры Basler с набором функций «Высокая скорость» отвечают всем требованиям для решения таких высокоскоростных задач.
Новейший КМОП-сенсор с высокой частотой кадров
Сенсоры на базе технологии ПЗC все еще широко применяются в системах машинного зрения для медицины и биологических наук, однако если требуется высокая пропускная способность, намного лучше справится технология КМОП. Причина заключается в значительно более коротком времени считывания данных с сенсора. Если в ПЗC-сенсорах электроны, собранные каждым пикселем, перемещаются каскадом на центральный аналого-цифровой преобразователь, то в КМОП-сенсоре заряд обрабатывается непосредственно на каждом пикселе. Так, быстродействие КМОП-сенсоров гораздо выше, поскольку данные со всех пикселей сенсора могут быть считаны одновременно.
Интерфейс USB 3.0 для быстрой и надежной передачи данных
Интерфейсы USB 2.0 и GigE по-прежнему считаются золотым стандартом для многих систем автоматизации лабораторных процессов, но если требуется более высокая скорость передачи данных, существуют более подходящие альтернативы — например, интерфейс USB 3.0 и стандарт USB3 Vision. USB 2.0 обеспечивает передачу данных на скорости всего 45 МБ/с, GigE — на скорости до 100 МБ/с. Однако скорость передачи данных по интерфейсу USB 3.0 может достигать 350 МБ/с. Это является преимуществом для множества систем, предназначенных работать на высокой скорости. В стандарте USB3 Vision для этого интерфейса описаны стандартные разъемы и метод передачи изображений. Именно поэтому он является проверенным интерфейсом для промышленных систем, который основан на технологии Plug-and-Play, однако при этом гарантирует высокую пропускную способность, надежность и долговременную доступность.
Технология глобального затвора
Существует два основных режима считывания данных с сенсора. Технология скользящего затвора предполагает считывание пикселей строка за строкой. Это не представляет проблемы в случае большинства систем машинного зрения, когда осуществляется съемка статичных объектов. Однако иногда объект съемки проходит через систему на огромной скорости, и его нельзя остановить, чтобы сделать кадр, поскольку главным приоритетом является сохранение высокой производительности системы. В этом случае невозможно использовать сенсоры с технологией скользящего затвора, поскольку возникает так называемый «эффект плавающего затвора». Именно для таких систем Basler предлагает сенсоры технологией глобального затвора, где изображение считывается не построчно, а со всей поверхности сенсора одновременно. Такие сенсоры будут идеальным выбором для систем, осуществляющих съемку движущихся на высокой скорости объектов.
Камеры Basler проходят строжайшие процедуры контроля качества и являются самыми надежными и долговечными на рынке. Благодаря SDK в составе пакета ПО pylon, расширенным функциям управления камерой и всесторонней технической поддержке, в основе которой лежат 30 лет опыта Basler в индустрии машинного зрения, интеграция камеры никогда не была настолько простой и эффективной.
Basler является одним из ведущих производителей камер для медицины и биологических наук. Камеры Basler — наиболее надежные и долговечные из всех доступных сегодня на рынке камер. Каждая наша камера для медицины и биологических наук проходит механические и функциональные испытания, прежде чем покинуть производственное предприятие Basler. Basler имеет самый низкий показатель отказов камер в индустрии промышленного компьютерного зрения. На все камеры предлагается 3 года гарантии, что подтверждает высокую приверженность Basler стандартам качества. Все камеры Basler MED ace предназначены для длительной эксплуатации.
Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon — самый надежный и многофункциональный SDK
Надежные и функциональные SDK являются главным фактором успешной разработки программного обеспечения и алгоритмов для систем в сфере медицины и биологических наук. Пакет ПО для камер pylon содержит удобный в использовании SDK, на основе которого вы можете разрабатывать свои собственные решения. pylon предлагает поддержку Windows и Linux и даже работает в системах под управлением ARM-процессоров, включая Raspberry Pi, NVIDIA Jetson и многие другие.
Расширенные возможности управления камерой
В камерах Basler не только предусмотрены функции автоматической настройки, которые максимально упрощают работу с камерой и позволяют получать безупречные изображения без дополнительной обработки. Если вы специалист в системах машинного зрения, вас ждет полный спектр возможностей управления камерой (например, съемка по сигналу аппаратного триггера, образцы готового программного кода, выбор различных форматов изображения) — все они реализованы в SDK в составе пакета ПО pylon.
Надежность и долговечность
Самые первые камеры Basler предназначались для осуществления контроля качества в промышленной среде. Это означает, что надежность и долговечность являются их неотъемлемыми характеристиками. Каждая камера для медицины и биологических наук проходит всесторонние испытания на производстве на соответствие нашим высочайшим стандартам качества.
Эффективная интеграция
Камеры Basler для медицины и биологических наук в сочетании с пакетом программного обеспечения для камер Basler pylon гарантируют быструю и простую интеграцию системы. Если вы столкнулись с проблемой на этапе разработки, мы обязательно поможем с ней разобраться!
Мы всегда рады помочь
Хотите получить более подробную информацию о наборах функций MED и камерах Basler MED ace? Мы с удовольствием изучим ваши требования и поможем подобрать наиболее подходящую КМОП-камеру для решения именно ваших задач. Не откладывайте — напишите нам прямо сейчас!