Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
  • Вы знакомы с нашей брошюрой «Медицина и биологические науки»?

    Узнать больше

Стоматология

Компактные, высокопроизводительные камеры, отличающиеся особой простотой использования

Стоматология

В новейших технологиях для стоматологии важную роль играют камеры с высокой скоростью съемки, оптимальным разрешением и светочувствительностью. Помимо вышеперечисленных преимуществ, камеры Basler отличаются компактной конструкцией и отличным соотношением цены и качества, что делает их идеальным выбором для интеграции в стоматологические системы и позволяет практически моментально получать точные цифровые снимки для анализа морфологии зубов, верхней и нижней челюсти и прикуса.

Компактные высокопроизводительные камеры на сегодняшний уже используются в стандартном оборудовании, например сканерах полости рта для снятия оттисков и слепков зубов.

Подходящие камеры

Basler dart

Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера для простой интеграции

  • В бескорпусноем исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры ON Semiconductor с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
  • Интерфейс Basler BCON для встроенных решений и интерфейс USB 3.0 для функции Plug-and-Play

Узнайте подробнее о камерах Basler dart!

Basler pulse camera

Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн

  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с

Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!

Basler ace

Basler ace: быстродействие и максимально гибкие возможности

  • Широкий выбор сенсоров и более 100 моделей камер
  • Скорость до 750 кадр/с для получения достоверных изображений в реальном времени
  • Высокое разрешение до 14 Мп
  • Подходящие модели камер: acA640-750um, acA1920-155um/uc, acA2440-75uc, acA4112-30uc

Узнайте подробнее о камерах Basler ace!

Мы поможем вам подобрать подходящую камеру Basler для вашего проекта в области стоматологии. У вас возникли вопросы?

Мы всегда рады на них ответить