Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
  • Вы знакомы с нашей брошюрой «Медицина и биологические науки»?

    Узнать больше

Хирургическая визуализация

Высочайшая точность для получения четких, резких изображений

Хирургическая визуализация

Основным требованием к средствам визуализации в хирургии является точное воспроизведение сложных и в то же время очень деликатных анатомических структур в режиме реального времени.

Камеры Basler позволяют получать надежные и четкие изображения с высоким разрешением, широким диапазоном контрастности и точной цветопередачей.

С их помощью обеспечивается возможность интраоперационной визуализации, анализа изображений и моделирования процессов, а также документирования, рассмотрения и обсуждения хирургических случаев. Сегодня цифровые камеры являются неотъемлемым компонентом систем, используемых для оптической микроскопической и флуоресцентной интраоперационной визуализации, малоинвазивной компьютерной и роботизированной хирургии и интраоперационной навигации.

Типичные области применения камер:

  • Интраоперационная визуализация с применением методов световой стереоскопической и флуоресцентной микроскопии
  • Малоинвазивная компьютерная и роботизированная хирургия
  • Интраоперационная навигация
  • Мониторинг

Подходящие камеры

Basler ace

Basler ace: исключительная производительность и максимальная гибкость

  • Высокочувствительные цветные и монохромные камеры, а также модели для ближнего ИК-диапазона
  • Получение достоверных изображений на высокой скорости в реальном времени
  • Точная цветопередача и широкий диапазон контрастности для анализа даже малейших градаций цвета
  • Модели камер: acA1300-60gmNIR, acA4024-29uc, acA2440-75uc

Узнайте подробнее о камерах Basler ace!

Basler pulse

Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн

  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с

Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!

Basler dart

Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера

  • В бескорпусном исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры ON Semiconductor с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)

Узнайте подробнее о камерах Basler dart!

ToF - Time of Flight

Времяпролетная камера Basler: сократите стоимость системы за счет 3D-технологий

  • Импульсная времяпролетная камера
  • 8 светодиодов x 850 нм (оптимизированных для работы в помещении)
  • Разрешение VGA для получения безупречных 3D-изображений
  • Широкие возможности, присущие системе машинного зрения
  • Выгодное соотношение цены и качества: 3D-камера высокого разрешения в среднем ценовом сегменте
  • Составное изображение: сбор 2D- и 3D-данных за один кадр
  • Простота интеграции: единственный компонент со стандартным интерфейсом GigE
  • Безопасность для человеческого глаза благодаря использованию светодиодов, излучающих свет в ближнем ИК-диапазоне (согласно требованиям стандарта EN 62471:2008)

Узнайте больше о ToF-камерах Basler!

Мы поможем вам подобрать подходящую камеру Basler для вашего проекта в области хирургической визуализации. У вас возникли вопросы?

Мы всегда рады на них ответить