Menu
Диагностическая визуализация
Надежность и отличное качество изображения

Гибкие возможности, максимальная мобильность, непосредственное управление параметрами съемки и моментальный просмотр снимков, безопасность и комфорт для пациентов — стандарты медицинской визуализации. Цифровые камеры используются в этой сфере для целей диагностической эндоскопии и малоинвазивной хирургии, в мобильных цифровых рентгеноскопических системах и системах мониторинга позиционирования и корректировки положения пациента в лучевой терапии.
Камеры Basler станут идеальным выбором для таких систем благодаря компактной конструкции, высокой светочувствительности и неизменно безупречному качеству изображения с отличной контрастностью и естественной цветопередачей, а кроме того, они обеспечивают безопасную, эффективную и надежную визуализацию.
Подходящие камеры

Basler ace: исключительная производительность и максимальная гибкость
- Высокочувствительные цветные и монохромные камеры
- Точность цветопередачи и широкий диапазон контрастности для различения даже самых тонких оттенков цветов
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!

Basler aviator: высокая производительность и превосходное качество изображения
- Разрешение 1, 2 (4:3 и HDTV) и 4 Мп
- Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
- Стандартизированный интерфейс GigE или Camera Link
- Идеальная линейность, широкий диапазон контрастности и низкий уровень шума
Узнайте подробнее об камерах Basler aviator!

Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
- Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
- Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
- Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
- Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!

Времяпролетная камера Basler: сократите стоимость системы за счет 3D-технологий
- Импульсная времяпролетная камера
- 8 светодиодов x 850 нм (оптимизированных для работы в помещении)
- Разрешение VGA для получения безупречных 3D-изображений
- Широкие возможности, присущие системе машинного зрения
- Выгодное соотношение цены и качества: 3D-камера высокого разрешения в среднем ценовом сегменте
- Составное изображение: сбор 2D- и 3D-данных за один кадр
- Простота интеграции: единственный компонент со стандартным интерфейсом GigE
- Безопасность для человеческого глаза благодаря использованию светодиодов, излучающих свет в ближнем ИК-диапазоне (согласно требованиям стандарта EN 62471:2008)
Узнайте больше о ToF-камерах Basler!
Мы поможем подобрать камеру Basler для вашего проекта в области диагностической визуализации.. У вас возникли вопросы?
Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.
ЗагрузитьСредство выбора камеры

Подберите идеальную камеру для решения ваших задач.
Средство выбора камеры