Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Дерматология

Надежность без компромиссов

Дерматология

В дерматологии часто проводится съемка и анализ изображений, например для раннего выявления рака, диагностики поражений кожи, мониторинга процессов заживления ран и глубокого анализа кожи лица в косметологии. Для целей просмотра, документирования и подробного анализа изображений к камерам предъявляются такие требования, как отличное качество изображения в реальном времени, точная цветопередача и высокая чувствительность.

Камеры Basler отлично справляются с основными задачами в дерматологии, включая дерматоскопию, а также диагностический и косметический анализ кожи.

Подходящие камеры

Basler ace

Basler ace: исключительная производительность и максимальная гибкость

  • Получение достоверных изображений на высокой скорости в режиме реального времени
  • Высокое разрешение до 14 Мп
  • Точность цветопередачи и широкий диапазон контрастности для различения даже самых тонких оттенков цвета
  • Подходящие модели камер: acA1920-155uc, acA2440-75uc, acA4024-29uc

Узнайте подробнее о камерах Basler ace!

Basler beat

Basler beat: превосходное качество изображения с КМОП-сенсором

  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Частота кадров более 62 кадр/с
  • Максимальная скорость съемки благодаря высокой пропускной способности интерфейса Camera Link
  • Совместимость со всеми распространенными платами захвата изображения

Узнайте подробнее о камерах Basler beat!

Basler dart

Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера

  • В бескорпусном исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры ON Semiconductor с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
  • Интерфейс Basler BCON для встроенных решений и интерфейс USB 3.0 для функции Plug-and-Play

Узнайте подробнее о камерах Basler dart!

Basler pulse

Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн

  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с

Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!

Мы поможем подобрать камеру Basler для вашего проекта в области дерматологии. У вас возникли вопросы?

Мы всегда рады на них ответить