Информация от нашего отдела продаж о частичном удлинении сроков выполнения заказов. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Роботизированный контроль качества

Роботы уже широко применяются в сфере контроля качества. В зависимости от положения камеры, различают роботизированные устройства с архитектурой «на манипуляторе» и «вне манипулятора». Это означает, что камера либо интегрирована непосредственно в манипулятор робота, либо стационарно установлена над роботизированным модулем. В обоих случаях роботы значительно упрощают операции контроля качества. Например, благодаря камерам, они способны выполнять тщательный осмотр глянцевых деталей, тогда как для человеческого глаза эта задача очень утомительна. Кроме того, камеры обнаруживают даже такие дефекты, которые не различимы человеческим глазом.

Преимущества роботов в решении задач контроля качества

  • Роботы предоставляют возможность осмотра объектов контроля под разными углами.
  • Это, как правило, позволяет сократить число необходимых камер, что, в свою очередь, означает сокращение затрат.

Подберите подходящую камеру для контроля качества

Модель камеры Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс Сенсор
acA1440-220um 1440 px x 1080 px 227 fps Mono USB 3.0 IMX273
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 73 fps Mono GigE IMX273
acA3088-16gm 3088 px x 2064 px 16 fps Mono GigE IMX178
acA3088-57um 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178

Хотите узнать больше о контроле качества?

У вас возникли вопросы о возможностях контроля качества и преимуществах видеороботов для решения ваших задач? Мы всегда рады помочь!

Написать нам

Другие направления робототехники

Загрузка поддонов с Basler blaze

Загрузка поддонов

Доставка грузов на следующий день и укладка смешанных поддонов были бы невозможны без быстрых и умных роботов-укладчиков, способных размещать разногабаритные грузы на одном поддоне с максимальной экономией места. Глазами этих роботов выступают камеры машинного зрения.

Узнать больше
Автономные транспортные средства и мобильные роботы с Basler blaze

Автономные транспортные средства и мобильные роботы

Главным условием уверенной навигации, обнаружения препятствий и точного позиционирования для подъема и перемещения грузов является полный обзор окружающего пространства в высоком разрешении.

Узнать больше