Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

100%-ная надежность для промышленных областей применения и материаловедения

Максимальная эффективность микроскопии при непревзойденном соотношении цены и технических характеристик

Вам требуются несложные в обращении, компактные, но вместе с тем многофункциональные камеры для целей микроскопии, и при этом по доступной цене? Камеры, которые уже установлены в тысячах промышленных установок, надежные и зарекомендовавшие себя на практике? Обратите внимание на семейство камер Basler ace и доверьтесь 25-летнему опыту нашей компании в сфере промышленной обработки изображений.

  • Высочайшее качество изображений даже в условиях низкой освещенности
  • Широкий выбор сенсоров: ПЗC, КМОП, ближний ИК-диапазон
  • Разрешение от VGA до 14 Мп, скорость съемки до 340 кадр/с
  • Прочная конструкция, компактные размеры (29 х 29 мм) и простота установки
  • Интерфейс GigE, USB 3.0 или Camera Link
  • Совместимость со стандартами ПО, включая DirectShow, TWAIN, USB3 Vision и GenICam

Камеры Basler оптимально подходят для тщательного визуального контроля качества материалов, поверхностей, микроскопических структур, сварных швов и многого другого.