Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Высококачественные цифровые камеры для микроскопии

От цифровых камер для микроскопии ожидают изображения превосходного качества, быструю съемку в режиме реального времени, малое время отклика, высокое разрешение и отличную контрастность. Только с такими характеристиками можно получать неизменно яркие и четкие изображения для проведения углубленного анализа и надежного документирования деталей.

Basler предлагает высококачественные многофункциональные цифровые камеры для микроскопов с большим выбором цветных и монохромных сенсоров. В ассортименте представлены матричные и линейные камеры с сенсорами на основе технологии ПЗC и КМОП с разрешением от VGA и Full HD до 14 Мп и от 2k до 8k пискелей. Они идеально подходят для решения различных задач микроскопии как в биомедицине, так и в промышленности.

Промышленная микроскопия

Промышленная микроскопия

Подробнее о камерах Basler для промышленной микроскопии

Биомедицинская микроскопия

Биомедицинская микроскопия

Подробнее о камерах Basler для биомедицинской микроскопии

Сегодня на рынке предлагается широкий выбор ПЗC- и КМОП-сенсоров, которыми оснащаются различные по характеристикам и функциям камеры

Технология КМОП — современные сенсоры по привлекательной цене

Технология КМОП — современные сенсоры по привлекательной цене

Последнее поколение КМОП-сенсоров зарекомендовало себя не только высоким быстродействием и низким энергопотреблением. Эти сенсоры также демонстрируют высокие технические характеристики, гарантируя низкий уровень шума, высокую светочувствительность, квантовую эффективность и точность цветопередачи. Камеры на основе технологии КМОП обладают широким функционалом, что превращает их в идеальный инструмент для медицинской диагностики на основе визуализации, биомедицинских исследований и анализа тканей, а также решения простых и повседневных задач.

Ключевые преимущества:

  • Высокое качество изображения
  • Высокая скорость съемки
  • Низкое энергопотребление и тепловыделение
  • Высокие динамические характеристики (низкий уровень теневого шума при достаточной насыщенности)
  • Высокая чувствительность
  • Превосходное соотношение цены и производительности

Технология ПЗC — классический выбор для точной цветопередачи

Высокие технические характеристики в сочетании с электронными компонентами, обеспечивающими низкий уровень шума, — залог высокого качества изображения и точной цветопередачи в камерах для микроскопии, реализованных на базе технологии ПЗC. Их преимущества особенно ярко проявляются в условиях низкой освещенности, например в микроскопии темного поля и современной флуоресцентной микроскопии.

Ключевые преимущества:

  • Высокий коэффициент заполнения пикселей
  • Высокая светочувствительность и прекрасные динамические характеристики
  • Отличное соотношение «сигнал — шум»
  • Превосходное качество изображения

Все камеры подвергаются испытаниям и калибровке с целью обеспечения соответствия строгим стандартам качества, что гарантирует их неизменно высокие технические характеристики и надежность. Именно поэтому Basler предлагает своим клиентам расширенную трехлетнюю гарантию на все камеры.